EuropacPRO 19-tums subracksats för järnväg, skärmad, SNCF
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
EuropacPRO 19-tums subracksats för järnväg, skärmad, SNCF
Subrack för järnvägstillämpningar, överensstämmer med SNCF-standarden.
Information
Resurser
Design
- SNCF-listad, EuropacPRO-fer, testad enligt NF F 61-005 och NF F 60-002
- Fästet på 19 tum är ordentligt fastsatt på sidopanelen (tox-kallsvetsat) och är särskilt lämpat för höga mekaniska påfrestningar (vibrationstålighet)
- Sidostöd enligt NFF-standard gör det lättare att föra in underrack i (skåpets)ram. Den dubbla skruvpositionen på 19 tum ger extra säkerhet (NFF-standard)
- IP 20, i enlighet med IEC 60529
- EMC på cirka 40 dB vid 1 GHz, 30 dB vid 2 GHz, förutsatt att fronten är täckt med skärmade frontpaneler, testning enligt VG 95373 del 15
- Aluminiumkonstruktion
- Modifieringar som utskärningar, olika ytbehandlingar eller dimensioner finns tillgängliga
- Levereras som platsbesparande platt-pack
Specifikationer
Uppfyller
IEC 60297-3-103; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Djup
320mm
EMC-skydd
Ja
Yta
Anodiserad; Passiverad
Material
Aluminium
Produkttyp
Underrack/chassi
Statisk belastning
15kg
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Testrapport
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.