EuropacPRO 19-tums subracksats för järnväg, skärmad, en 50155, CompactPCI
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
EuropacPRO 19-tums subracksats för järnväg, skärmad, en 50155, CompactPCI
Subrack för järnvägstillämpningar, uppfyller EN50155-standarden, för kompakta PCI-tillämpningar.
Information
Resurser
Design
- Stöt- och vibrationstestad enligt en 50155, del 12.2.11
- Fästet på 19 tum är ordentligt fastsatt på sidopanelen (tox-kallsvetsat) och är särskilt lämpat för höga mekaniska påfrestningar (vibrationstålighet)
- Den dubbla skruvpositionen på 19 tum ger extra säkerhet (NFF-standard)
- IP 20, i enlighet med IEC 60529
- EMC på cirka 40 dB vid 1 GHz, 30 dB vid 2 GHz, förutsatt att fronten är täckt med skärmade frontpaneler, testning enligt VG 95373 del 15
- Aluminiumkonstruktion
- Levereras som platsbesparande platt-pack
Specifikationer
Uppfyller
IEC 60297-3-103; IEEE 1101.10; IEEE 1101.11; EN 50155 del 12.2.11
Djup
235mm
EMC-skydd
Ja
Material
Aluminium
Produkttyp
Underrack/chassi
Rackbredd
84HP
Statisk belastning
15kg
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Testrapport
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.