europacpro kit railway
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

EuropacPRO 19-tums subracksats för järnväg, skärmad, en 50155

Subrack för järnvägstillämpningar, överensstämmer med EN50155-standarden, skärmade versioner.

Läs mer Läs mindre
  • RoHS
Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Uppfyller IEC 60297-3-103; EN 50155 del 12.2.11
Djup 235mm
EMC-skydd Ja
Material Aluminium
Produkttyp Underrack/chassi
Rackbredd 84HP
Statisk belastning 15kg
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.