EuropacPRO 19-tums subracksats för bakplan, robust, skärmad
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
EuropacPRO 19-tums subracksats för bakplan, robust, skärmad
Subrack med förstärkta horisontella skenor och sidopaneler för montering på bakplan.
Information
Resurser
Design
- Subrack med sidopanel och horisontell skena, typ R ”robust” med 3 hål för ökad stabilitet (+60% jämfört med 2 hål för ”tunga” skenor)
- Aluminiumkonstruktion
- Bakre horisontell skena för montering på bakplan med isoleringslist. Särskilda adapterskenor gör det möjligt att montera ledningsbundna kylda enheter
- Inre och yttre mått i enlighet med: IEC 60297-3-100, -101, - 102, -103, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10
- EMC på cirka 40 dB vid 1 GHz, 30 dB vid 2 GHz, förutsatt att fronten är täckt med skärmade frontpaneler, testning enligt VG 95373 del 15
- IP 20, i enlighet med IEC 60529
- Stöt- och vibrationstestad enligt mil 167, IEC 61587 DL 3, mil 810 G, mil 901D. Stöt- och vibrationstålig i alla tre axiella riktningar.
- Levereras som platsbesparande platt-pack
- Modifieringar som utskärningar, olika ytbehandlingar eller dimensioner finns tillgängliga. Subrack med teleskopskenor kan användas för skåpmontering på begäran
- Horisontell skentyp ”robust”
Specifikationer
EMC-skydd
Ja
Yta
Anodiserad; Passiverad
Material
Aluminium
Produkttyp
Underrack/chassi
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Testrapport
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.