EuropacPRO 19-tums subrack-kit för bakplan, eftermontering av skydd
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
EuropacPRO 19-tums subrack-kit för bakplan, eftermontering av skydd
Information
Resurser
Design
- Subrack med sidopanel typ F (”flexibelt”), främre 19-tums fäste medföljer, djupjusterbart 19-tums fäste säljs separat (ingår inte i levererade artiklar)
- Bakre horisontell skena för montering på bakplan med isoleringslist
- Aluminiumkonstruktion
- IP 20, i enlighet med IEC 60529
- Modifieringar som utskärningar, olika ytbehandlingar eller dimensioner finns tillgängliga
- Levereras som platsbesparande platt-pack
- Horisontell skentyp ”Light”
- Inre och yttre mått i enlighet med: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1
Specifikationer
EMC-skydd
Nej
Yta
Anodiserad; Passiverad
Produkttyp
Underrack/chassi
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.