EuropacPRO 19-tums subracksats för bakplan, ljus, oskärmad
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
EuropacPRO 19-tums subracksats för bakplan, ljus, oskärmad
Ej EMC-skärmad underrack för montering på bakplan, light-version.
Information
Resurser
Design
- Subrack med sidopanel typ L (”light”) med integrerade 19-tums stödfästen
- Horisontell skentyp ”Light”
- Aluminiumkonstruktion
- Bakre horisontella skenor för montering på bakplan med isoleringslist
- Installerad belastning upp till 7,5 kg
- Levereras som platsbesparande platt-pack
- Inre och yttre mått i enlighet med: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1
- Modifieringar som utskärningar, olika ytbehandlingar eller dimensioner finns tillgängliga
Specifikationer
EMC-skydd
Nej
Yta
Anodiserad; Passiverad
Material
Aluminium
Produkttyp
Underrack/chassi
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.