EuropacPRO 19-tums subrack kit för bakplan, tung, eftermonterad avskärmning, främre handtag
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
EuropacPRO 19-tums subrack kit för bakplan, tung, eftermonterad avskärmning, främre handtag
Ej EMC-skärmad underrack för bakplansmontering, tung version med toxsvetsade sidopaneler och främre handtag.
Information
Resurser
Design
- Subrack med sidopanel typ H (”tung”), 19-tums fäste är ordentligt fastsatt på sidopanelen (tox-kallsvetsat)
- Levereras som platsbesparande platt-pack
- Bakre horisontell skena för montering på bakplan med isoleringslist
- Horisontell rälstyp ”tung”
- Stöt- och vibrationstålighet upp till 5 g.
- IP 20, i enlighet med IEC 60529
- Stöt- och vibrationstestade enligt de tyska Bahnstandarderna BN 411002, BN 411003
- Inre och yttre mått i enlighet med: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1
- Installerad belastning upp till 15 kg
- Version med främre handtag
Specifikationer
EMC-skydd
Nej
Yta
Anodiserad; Passiverad
Material
Aluminium
Produkttyp
Underrack/chassi
Installationshandbok/instruktionsblad
Testrapport
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.