CPCI-system med ATX PSU, 3 U, 8 kortplats

Katalog#: 24579-031

Fläktlöst 3U CompactPCI-system med vertikal korthållare för åtta 3U-kort och åtta RTM-kort. Med inbyggd ATX strömförsörjning.

Läs mer Läs mindre
  • RoHS
  • PICMG
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
1 Skärmat 19-tums chassi, Al; perforerat topplock och bottenplatta; 2 främre handtag 1
2 Främre fack; IEEE-styrskenor, inkl. ESD-klämmor (ESD-klämmor monterade nedtill framtill), för vertikala kort (3 U, 160 mm djupa) 8
3 Bakre fack; IEEE-styrskenor, inkl. ESD-klämmor (ESD-klämmor monterade nedtill), för vertikala bakre i/O-kort (3 U, 80 mm djupa) 8
4 Bakplan för 3 U-kort; 8 plats, 32 bitar (artikelnr 23006-818); systemplats till höger, 4 HP (8 HP bred CPU kan användas) 1
5 ATX strömförsörjning; 300 W; 32 HP, brett ingångsområde 100 ... 240 V AC (3,3 V/28 A, 5 V/35 A, 12 V/22 A, -12 V/0,8 A); IEC AC-ingångsmodul med uttag; huvudströmbrytare; fläkt 1
6 Frontpanelens framsida, 3 U, 8 HP 1
7 Frontpanel, front, 3 U, 4 HP, för att utöka systemplatsen till 8 HP 1
8 Frontpanel, bakre, 3 U, 4 HP 1
9 Frontpanel, bakre, 3 U, 48 HP 1
11 Kablage för anslutning av alla systemkomponenter
10 Cable harness to connect all system components 1
Compatible Items Distributörer i ditt område

Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:

Distributör Antal Datum i lager

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.