CPCI-system med PSB, 10 U, 14 kortplats

Katalog#: 24579-028

10 U CompactPCI-system med PSB för fjorton 6 U-kort, fjorton RTM-kort och upp till fyra 3U-pluggbara nätaggregat.

Läs mer Läs mindre
  • PICMG
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
1 Skärmat 19-tums chassi, Al; perforerad frontpanel fram och bak, 19-tums fäste i RAL 9006; övriga delar passiverade i aluminium; främre handtag (RAL 9005) 1
2 Främre fack; IEEE-styrskenor, inkl. ESD-klämmor (ESD-klämmor monterade nedtill på framsidan), för vertikala kort (6 U, 160 mm djupa) 16
3 Bakre fack; IEEE-styrskenor, inkl. ESD-klämmor (ESD-klämmor monterade på undersidan framtill), för vertikal montering av bakre i/O-kort (6 U, 80 mm djupa) 16
4 PSB-bakplan för 6 U-kort , 64 bitar, 2 struktur-/switchplatser, 14 nodplatser, 2 CompactPCI-segment, systemplats vänster och höger; artikelnr 23006-610 1
5 19-tums kompatibel strömförsörjning, 300 W (3 U, 8 HP); artikelnr 13100-143 2
6 Utdragbar fläktenhet med filtermatta, 3 fläktar, 24 VDC, 270 m3/h (160 kubikfot/min) 1
7 Frontpanel, front, 3 U, 8 HP, plats för ytterligare två nätaggregat 2
8 DC-omkopplare på framsidan 1
9 AC-ingång (IEC-anslutning), nätfiltermodul, säkring, 6 U, 8 HP 1
10 Frontpanel, bakre, 6 U, 8 HP 1
11 Kablage för anslutning av alla systemkomponenter 2
12 Cable harness to connect all system components 1
Compatible Items Distributörer i ditt område

Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:

Distributör Antal Datum i lager

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.