EDGE -48VDC PDU 8X35A
nVent DC-48VDC Power Distribution Unit (DCDU) är utformad för att ge effektiv, säker och tillförlitlig kraftdistribution för telekom- och edge computing-miljöer. Den här enheten garanterar optimal prestanda och skydd för din kritiska infrastruktur.
Design
- Hög effektkapacitet: Robust 250 A 48 V DC-ingång
- Blindparningsfunktion: Stöder switchade och uppmätta DC-moduler från 10 A till 60 A
- Utlösningslarm för strömbrytare: Omedelbar avisering för att öka svarstiderna
- Uppfyller branschstandarder: UL/CE-certifierad
- Brytare som kan bytas under drift med exakt mätning: För energi, effekt, ström och spänning på både ingångs- och enhetsnivå
- Granulär kontroll med enhetsnivåväxling: Hantering av enskilda enheter för optimerad prestanda
- Övervakning av faktureringsgrad: Identifiering av potentiella systemfel
- Smart Alerting System: Informerar om överström, överspänning, underspänning och andra tröskelbrott
- Styrenhetens gränssnitt: TCP- eller IP-nätverksanslutning
- Lokal ledning: Med tryckknapp på frontpanelen för att växla modulutgång. LED-indikator för panelstatus vidarebefordrar snabbt modulinformation till den lokala användaren
Specifikationer
Produktattribut
Certifiering
Försäljningsark
Installationshandbok/instruktionsblad
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivning | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 | DCDU Chassis, 3U, 84 HP, 410 mm | 1 | |
| 2 | Power Input Terminal, -48 V DC, 250 A max. | 1 | |
| 3 | Cooling Fan and Air Filter | 2 | |
| 4 | 60 A, -48 VDC outlet module | 0 | |
| 5 | 35 A, -48 VDC outlet module | 8 | |
| 6 | Management Controller | 1 |
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.