Inserter/Extractor Handle Type IEL, Grå spak, Svart knapp, Topp, 100 stycken

Katalog#: 20817-693

Kuverterings-/utdragningshandtaget, typ IEL enligt IEEE 1101,10. 0,1 tums förskjutning två av dessa handtag kan övervinna en enspakskraft på 700 N (per par).

Läs mer Läs mindre
  • EN 45545
  • RoHS
Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer


Produktattribut

Diagrams

Resurser Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Beskrivning Antal
1 Zn formgjuten med integrerad inriktningsstift för ­perforated-remsa och IEEE 1101,10 styrskena 100
2 Spak, plast PC, RAL 7035, UL 94 V-0 100
3 Tryckknapp, plast PC, RAL 9005, UL 94 V-0 100
4 Pozidriv krageskruv, M2.5 x 12,3, St, förnicklad 100
5 Skruv med rundhuvud och Torx, M2.5 x 7, St, förnicklad 100
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
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.