Phase-out

VXS-system, torn, 5 U, 7 kortplatser, pluggbar strömförsörjningsenhet

Katalog#: 10836-060

VXS-tornsystem för 7 VXS-kort 6 U, 160 mm. Med bakre i/O-tillval levereras strömmen till systemet via en pluggbar öppen strömförsörjning.
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
1 Tornsystem baserat på RatiopacPRO Case, skärmad, 300 mm djup, laterala delar i RAL 9006; handtag, främre ram och fötter i RAL 7016 1
2 Främre fack; IEEE-styrskenor, inkl. ESD-klämmor (ESD-klämmor monterade nedtill), för vertikal kortmontering (6 U, 160 mm djup) 7
3 Bakre fack; IEEE-styrskenor, inkl. ESD-klämmor (ESD-klämmor monterade nedtill), för vertikal montering av bakre i/O-kort (6 U, 80 mm djupa) 7
4 VXS-bakplan, 3 platser VME64x, 4 platser; för 6 U-kort; med P0-kontakt; 3 x VXS-nyttolastplatser, ringanslutna (artikelnr 23001-701) 1
5 19-tums kompatibel strömförsörjning, 300 W (3 U, 8 HP; artikelnr 13100-143) 1
7 Fläktkontrollmodul (FCM) för fläktövervakning/reglering (artikelnr 23207-021) 1
8 Displaymodul; huvudströmbrytare 1
9 Nätingång (IEC 320-C14-kontakt), nätfilter, nätsäkring 1
10 Modul för en 5,25-tums DVD-enhet 1
11 Kablage för anslutning av alla systemkomponenter 1
13 Frontpanel 3 U, 4 HP; 2
6 Fan; speed‐controlled; for ventilation of boards 4
12 AC mains input (IEC 320‐C14 plug), mains filter, mains fuse 1
14 Cable harness to connect all system components 1
Compatible Items Distributörer i ditt område

Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:

Distributör Antal Datum i lager

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.