Inaktuell

VARISTAR CP LHX+ SKÅP, 5 KW, RAL 7021, IP 55, 42 U, 2100H, 600 W, 800D

Katalog#: 10630-051

Varistar CP LHX + vätskekylda skåp är konstruerade för att leverera lokal energieffektiv kylning till utrustningen i installationer där omgivningsluften inte filtreras eller temperaturregleras. Den innehåller en LHX5 / LHX10 kylare monterad i botten direkt på 19? Stolpen. Varm luft dras från skåpets bakre del, kyls i luft-/vätskevärmeväxlaren och matas in i den främre tryckkammaren. Det förseglade skåpet säkerställer att ingen luft byts ut mot omgivningen och att ljudnivån förblir låg.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer


Produktattribut

Resurser Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Beskrivning Antal
1 Svetsad ram, St, RAL 7021, med gummipackning runt om 1
2 Stationär sockel med borstlist bak, 100mm, St, RAL 7021 1
3 Platt topplock, St, RAL 7021 1
4 Framdörr, St, RAL 7021, 180-gradigt gångjärn, 4-punktslås, spakhandtag 1
5 Bakpanel, skruvad, St, RAL 7021 1
7 Bottenplatta med kabelingång, St, RAL 7021 1
8 19-tums panel-/skjutfäste med EIA-snabbkoppling, AlZn, fast framtill, justerbart i steg om 25 mm baktill 2
9 LHX+ 5 KW luft/vatten värmeväxlare, 100 ... 240 V AC, 1 fläkt, 6 U, bredd 426 mm, djup 500 mm 1
10 Styrenhet, dörr- och bakpanelskontakt 1
6 Side panel, screwed, St, RAL 7021 2
11 User manual 1
Distributörer i ditt område

Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:

Distributör Antal Datum i lager

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.