Varistar CP mil 901E kabinett, militärcertifierat för stötar, vibrationer, EMC och korrosion

Katalog#: 10630-049

Skåp med militär certifiering för stridsberedskap och överlevnad tuffa miljöer. Kapslingarna är avsedda för fregatt, flygvapen och militära tillämpningar.

Globala militära organisationer upprätthåller en omfattande lista över standarder för utrustning som används i militära tillämpningar. Genom att välja utrustning som uppfyller dessa standarder kan konstruktörer säkerställa att COTS-lösningar redan uppfyller minimikraven för att skydda verksamhetskritiska system.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer


Produktattribut

Resurser Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Beskrivning Antal
1 Svetsad Varistar CP seismisk ram 250 kg, St-profil, RAL 7021, med armeringsfästen svetsade på golvram, 10 mm, och bakram 4 mm, St, finish Galvaniserad; bottenplatta, St; 4 stötdämpare; EMC-packning 1
3 Platt topplock, flush, St, Finish Galvaniserad, exteriör RAL 7021 1
4 Mil-dörrstopp, öppningslägen 90 och 120 grader 1
5 Bakpanel, topp, skruv fast, rostfritt stål; 2 stötdämpare 1
6 Bakpanel, mitten, skruv fast, St, yta Galvaniserad, RAL 7021 1
7 Bakpanel, botten, skruv fast, rostfritt stål 1
8 Sidopanel, skruv fast, St, Förzinkad, RAL 7021 2
9 19-tums panel-/skjutfäste med EIA-perforering, St, finish AlZn, djup justerbart i steg om 25 mm 4
2 Flat top cover, flush, St, finish Galvanized, exterior RAL 7021 1
10 GND/earthing kit, assembled 1
Distributörer i ditt område

Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:

Distributör Antal Datum i lager

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.