Formgjuten fot
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Formgjuten fot
Tipsfötterna av pressgjutet aluminiummaterial möjliggör montering på bottenplattan i ett fodral. Finns med eller utan tippfunktion. Färg RAL 9006 Vit Aluminium.
Information
Resurser
Design
- Placeringen av väskan är säkrad med anti-slip gummiinlägg
- Kan användas istället för vanliga fötter
- Lastkapacitet: 50 kg per fot, max boettvikt 40 kg
- Monteringshål finns i höljenas bottenkåpa
Specifikationer
Färg
Silver
Material
Aluminium
Produktfamilj
RatiopacPRO; RatiopacPRO, luft; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Produkttyp
Fot
Fungerar med
Lådor
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.