Cooling AI-Driven Defense Systems

BWR Images
Insikter
AI, autonoma fordon och Heat Challenge Varför avancerad kylning är uppdragskritisk för försvar

Inledning

Det snabba införandet av artificiell intelligens (AI) och autonoma fordonstekniker förändrar försvarsverksamheten i USA och Västeuropa.

Från AI-aktiverade underrättelse-, övervaknings- och spaningsplattformar (ISR) till robotscouter och avancerade kommandocentraler utnyttjar militären AI för att identifiera hot, styra obemannade fordon och processintelligens snabbare än någonsin tidigare.

Men detta språng i kapacitet kommer med en betydande utmaning: Att hantera den intensiva värme som genereras av högpresterande processorer och AI-drivna system.

Fighter jet parked on an aircraft carrier deck

AI:s växande roll i Defence
Unmanned Aerial Vehicles (UAV)

Moderna militärer investerar kraftigt i avancerade UAV. Den globala militära UAV-marknaden beräknas växa från $13,9 miljarder dollar 2024 till $25,6 miljarder dollar 2034, med en CAGR på 6,3%. Dessa drönare blir alltmer autonoma, bearbetar video, identifierar mål och plottar rutter oberoende av varandra. För att uppnå detta förlitar de sig på kraftfulla inbyggda processorer förpackade i lätta skrov. Effektiv termisk hantering är avgörande - överhettning kan göra en drönare oduglig och äventyra uppdrag.

Autonoma markfordon

obemannade markfordon (UGV), från stridsrobotar till förarlösa lastbilar, utrustas också med AI för navigering, hotdetektering och beslutsfattande. Dessa fordon används i tuffa miljöer – damm, lera, stötar och extrema temperaturer – vilket gör robusta kylningslösningar avgörande. Om processorer överhettas riskerar fordon att fungera dåligt eller försämra AI-prestanda, vilket undergräver tillförlitligheten.

AI-driven styrning och kontroll

Command and Control (C2) system utvecklas med AI-drivna plattformar som analyserar stora sensordata, stödjer beslutsfattande och automatiserar stridshanteringen. Moderna driftcenter distribuerar nu rack med GPU-accelererade servrar för realtidsanalys. Dessa system är heta och utan avancerad kylning ökar risken för termiska fel, vilket hotar slagfältets tillförlitlighet.

Edge Computing-revolutionen

Framsteg inom GPU: Er och system-on-chips (SoC) har gjort det möjligt för AI-algoritmer att köras på kompakta, fältdistribuerbara enheter. Edge computing - bearbetning av data nära där den samlas in - minskar latensen och ökar motståndskraften, men innebär också att drönare, tankar och framåt kommandonoder måste hantera sin egen värme. Många militära AI-plattformar arbetar kontinuerligt med höga belastningar, vilket exponerar eventuella svagheter i kylsystem.

Varför uppgradering av militära kylsystem är viktigt

ökningen av AI och autonoma plattformar har överträffat äldre kylningslösningar. Moderna försvarssystem måste inte bara avleda mer värme utan också stå emot stötar, vibrationer, damm, fukt och extrema temperaturer. nVent SCHROFF adresserar dessa utmaningar med en rad olika lösningar för värmehantering:

  • VPX överledningskylda system: Överför värme effektivt från högeffektselektronik, perfekt för kompakta UAV- och UGV-elektronikfack.
  • Varistar CP mil-skåp och inbyggda rack: Robusta mil-spec-skåp utformade för luftburna, marina eller markbaserade fordon, med avancerade värmeavledningsfunktioner.
  • Calmark och Birtcher VITA Extractors & Card-loks: Förbättrad kontakt mellan kort och chassi för tillförlitlig värmeledning i inbyggda system.
  • Vätskekylningslösningar: Hybridsystem för vätskekylning hanterar upp till 45 kW per rack och erbjuder skalbar, högeffektiv kylning för AI-maskinvara som utvecklas.

nVent SCHROFF tillhandahåller även tjänster för termisk design – inklusive simulering, prototypframtagning och CAD-integrering – för att validera prestanda tidigt, minska osäkerheten och påskynda driftsättningen.

Slutsats

I takt med att AI och autonoma fordon blir centrala för försvarsoperationer är avancerade termiska lösningar avgörande för att hålla innovationerna igång på ett tillförlitligt sätt. Genom att proaktivt uppgradera kylsystem kan försvarsorganisationer se till att deras verksamhetskritiska teknik förblir sval, motståndskraftig och redo för de utmaningar som väntar.