Skriv ut
PR Card-Lok square banner

nVent SCHRORFF lanserer Card-Lok for positiv uttrekking

nVent SCHROFF PLS (NYSE: NVT) («nVent») har gleden av å lansere Card-Lok for positiv uttrekking, som brukes i krevende miljøer der et kretskort må fjernes fra et kabinett i felten på en pålitelig måte.

Mekanismen med positiv uttrekking gjør at Card-Lok kan kobles fra kabinettveggen ved å fjerne festeevnen. Card-Lok kan deretter trekke ut kretskortet fra kabinettet slik at du får tilgang til viktig elektronikk.

Denne standardhyllevaren eller modifiserte versjoner, er erstatninger for nVent SCHROFF 260-, 265- og 280 Calmark&Bircher-seriene. I tillegg gir disse Card-Loks for positiv uttrekking bedre klemkraft og termisk styring enn tilsvarende Card-Lok-serier.

Card-Lok for positiv uttrekking er designet og produsert av en AS9100-sertifisert fabrikk i San Deigo i California. Det oppfyller VITA- (46, 48.2, 48.4, 48.5 og 48.8) og SOSA-standardene, i tillegg til at det er kompatibelt med DFARS-, JOSCAR- og ITAR. Oppfyller også kravene til støt- og vibrasjonsbestandighet.

nVent SCHROFFs Card-Loks for positiv uttrekking vant nylig den prestisjetunge Best In Show-prisen fra Embedded Computing Design på Electronica 2024-utstillingen og -konferansen.

Hvis du vil finne ut mer eller kontakte vårt høyt spesialiserte ingeniørteam, kan du gå til: Card-Lok for positiv uttrekking