Skriv ut
Web Banner

Nye nVent SCHROFF RatiopacPRO Style-skrivebordskabinetter

Nye nVent SCHROFF RatiopacPRO Style-skrivebordskabinetter gir rask og enkel tilpassing av kabinetter for test- og måleapplikasjoner

nVent Electric PLS, som er en global leder innen elektriske tilkoblings- og beskyttelsesløsninger, lanserte i dag nVent SCHROFF RatiopacPRO Style-porteføljen med modulære 19-tommers skrivebordskabinetter for test- og målebransjen. I tillegg til å gi robust beskyttelse for elektroniske komponenter, kan de nye skrivebordskabinettene tilpasses for å reflektere en merkevares bedriftsidentitet og skille seg ut på markedet.

RatiopacPRO Style-plattformen er ideell for test- og måleutstyr eller laboratorieinstrumenter, og den tilbyr tusenvis av standard konfigurasjonsalternativer for å oppfylle design- og beskyttelseskrav raskt, enkelt og kostnadseffektivt. Porteføljen bygger på den anerkjente kvaliteten og konstruksjonen av nVents standard SCHROFF RatiopacPRO-kabinett, som har vært det pålitelige valget til kunder over hele verden i mer enn 20 år.

RatiopacPRO_Homepage1430_.jpg

RatiopacPRO Style-kabinettene er utviklet med innspill fra industridesignere og spenner fra en høyde på 2 U til

6 U, bredde på 28 HP til 84 HP og dybde på 255,5 til 415,5 mm. Brukere kan velge én av 220 standard RatiopacPRO Style-kabinetter, eller de kan lage sitt eget design ved hjelp av RatiopacPRO Style-konfiguratoren. Velg blant et omfattende utvalg alternativer for ramme, innlegg, panel, farger og trykte overflater. Kabinettene kan også tilføre funksjonalitet, for eksempel avtakbare gummilister for støt- og overflatebeskyttelse. I tillegg kan RatiopacPRO Style-kabinettene utstyres med lengre håndtak for å forenkle transport eller med korte profiler for laboratoriebruk.

«Test- og måleselskaper krever i økende grad et unikt utseende for skrivebordskabinettene sine, men tradisjonelle tilpassingsruter er ofte tidkrevende, lite fleksible og krever kjøp av tilleggsverktøy,» sier Jasmin Goelzenleukchter, som er Global Marketing Manager hos nVent. «Vår RatiopacPRO Style-konfigurator strømlinjeformer designprosessen, noe som sparer brukerne omtrent 65 % av tiden de ville brukt på å evaluere og utvikle helt nye mekaniske kabinettkonsepter. Dette gir kunder det utseendet og den funksjonaliteten de ønsker.»

Uavhengig av hvordan et RatiopacPRO Style-kabinett er konfigurert, prioriterer dets utstikkende fremre og bakre ramme beskyttelse av kontakter beskyttelsen av elektroniske komponenter. RatiopacPRO Style-kabinetter passer Euroboards i henhold til IEC 60297, samt individuelle elektriske eller mekaniske komponenter festet til en monteringsplate. RatiopacPRO Style-skrivebordskabinettene kan kombineres med en rekke andre nVent-løsninger som kobler til og beskytter en mer bærekraftig og elektrifisert verden.

Brukere kan komme i gang med å se på mulige designalternativer og tilpasse kabinettene sine i dag via nVent SCHROFFs nettbaserte konfigurator.

Finn ut mer