Varistar CP LHX+ kabinett
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Varistar CP LHX+ kabinett
Varistar CP LHX + kjøleskapene er konstruert for å levere lokal energieffektiv kjøling til utstyret i installasjoner der omgivelsesluften ikke er filtrert eller temperaturkontrollert. Den inneholder en LHX5 / LHX10 kjøler montert i bunnen direkte på 19? Ulightsl. Varm luft trekkes fra bakre pleanum av skapet, avkjøles i luft / væske varmeveksler, og leveres inn i fremre plenum. Det forseglede kabinettet sikrer at det ikke skiftes luft med omgivelsene, og at støyutslippene forblir på et lavt nivå.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Skap med integrert LHX + 19? I rackkjøler, kjølekapasitet på opptil 10 kW med temperaturnøyaktighet på ? 0,1 °K eller °C
- Kjøleenhet montert på 19 tommer i oppreist stilling nederst og styreenhet øverst. Dette gir 35 U bruksareal
- Pakninger reduserer støy så lavt som 50,4 dB(A) ved 0,2 m avstand og trekker omgivelsesluft inn i skapet
- Skap med effektiv kabelkanal med minimal effekt på IP- og EMC-ytelse
- Alle overvåkings- og styringsfunksjoner kan fjernstyres
- Maks. Statisk lastekapasitet 1600 kg.
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifisering
Testrapport
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.