VARISTAR CP LHX+ KABINETT, 5 KW, RAL 7021, IP 55, 42 U, 2100H, 600W, 800D
Varistar CP LHX + kjøleskapene er konstruert for å levere lokal energieffektiv kjøling til utstyret i installasjoner der omgivelsesluften ikke er filtrert eller temperaturkontrollert. Den inneholder en LHX5 / LHX10 kjøler montert i bunnen direkte på 19? Ulightsl. Varm luft trekkes fra bakre pleanum av skapet, avkjøles i luft / væske varmeveksler, og leveres inn i fremre plenum. Det forseglede kabinettet sikrer at det ikke skiftes luft med omgivelsene, og at støyutslippene forblir på et lavt nivå.
Funksjoner
- Skap med integrert LHX + 19? I rackkjøler, kjølekapasitet på opptil 10 kW med temperaturnøyaktighet på ? 0,1 °K eller °C
- Kjøleenhet montert på 19 tommer i oppreist stilling nederst og styreenhet øverst. Dette gir 35 U bruksareal
- Pakninger reduserer støy så lavt som 50,4 dB(A) ved 0,2 m avstand og trekker omgivelsesluft inn i skapet
- Skap med effektiv kabelkanal med minimal effekt på IP- og EMC-ytelse
- Alle overvåkings- og styringsfunksjoner kan fjernstyres
- Maks. Statisk lastekapasitet 1600 kg.
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifisering
Testrapport
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivelse | Antall | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sveiset ramme, St, RAL 7021, med allsidig gummipakning | 1 | |
| 2 | Stasjonær sokkel med børstebånd bak, 100 mm, St, RAL 7021 | 1 | |
| 3 | Flatt toppdeksel, St, RAL 7021 | 1 | |
| 4 | Frontdør, St, RAL 7021, 180° hengsel, 4-punkts låsing, spak håndtak | 1 | |
| 5 | Bakpanel, skrudd, St, RAL 7021 | 1 | |
| 7 | Bunnplate med kabelinngang, St, RAL 7021 | 1 | |
| 8 | 19-tommers panel-/skyvefeste med EIA Quick-Release, AlZn, fast foran, justerbar i trinn på 25 mm bak | 2 | |
| 9 | LHX + 5 KW luft / vann varmeveksler, 100 ... 240 VAC, 1 vifte, 6 U, bredde 426 mm, dybde 500 mm. | 1 | |
| 10 | Kontakt for kontrollenhet, dør og bakpanel | 1 | |
| 6 | Side panel, screwed, St, RAL 7021 | 2 | |
| 11 | User manual | 1 |
Nedenfor er en liste over autoriserte distributører som for øyeblikket har denne varen på lager:
| Distributør | Antall | Dato på lager |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.