CPCI-system med ATX PSU, Desktop, 7 U, 8 spor, 84 HP
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
CPCI-system med ATX PSU, Desktop, 7 U, 8 spor, 84 HP
CompactPCI Desktop chassis med vertikal kortbur for åtte 6 U-kort, åtte 6 U RTM-kort og innebygd ATX strømforsyning.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- I samsvar med IEC 60297?3?101, ‘102, ‘103; IEEE 1101,1 , 1101,10/11; bakplan i samsvar med PICMG 2,0 rev. 3,0
- System med vertikal kortbur. Forformat: 6 U, 160 mm dyp, i/O bak: 6 U, 80 mm dyp
- Bakplan 8-spor, 6 U, 64-biters, systemspor til høyre; 8 HP bred CPU kan brukes
- Varmeavledning av to radialvifter, luftstrøm foran til bak
- ATX PSU, 300 W
- Mulighet for å montere en 5,25-tommers DVD-stasjon
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.