Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
SCHROFF-WBNR-Test and Measurement-USEN-2107-news img 430x600.jpg image

Comprendere le apparecchiature di test modulari in tre clic

Con la nuova piattaforma digitale, nVent SCHROFF visualizza l'interazione dei componenti hardware nelle applicazioni di test e misurazione e fornisce una panoramica completa del portafoglio di prodotti con pochi clic. Ingegneri di progettazione esperti, nonché acquirenti senza competenze approfondite, usufruiscono di questo tour guidato digitale e sperimentano un processo semplificato per trovare la piattaforma hardware ottimale per i sistemi di test.

"Supportiamo i nostri clienti nella configurazione delle loro apparecchiature di test, offrendo non solo componenti singoli, ma anche l'infrastruttura hardware completa, fino a soluzioni plug-and-play. Con l'introduzione del tour guidato virtuale, i nostri clienti, così come i nostri dipendenti, possono ottenere direttamente una panoramica della nostra offerta di soluzioni con soli tre clic" spiega Alessandro Cataldi, Sales Manager Germania e Global Business Lead Test & Measurement di nVent SCHROFF.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Portfolio di prodotti completo da un'unica fonte
In queste aree high-tech, di solito non si tratta solo di meccanica pura. Al fine di soddisfare anche le esigenze dei componenti elettronici, come la velocità in costante aumento della trasmissione dei dati, il raffreddamento comprovato o le prestazioni di integrazione flessibili, nVent SCHROFF offre ai propri clienti un portafoglio di prodotti scalabile, combinabile e modulare. Spesso, ogni nuova piattaforma di test da sviluppare ha i propri complessi requisiti di progetto. Inoltre, poiché la raccolta di informazioni sulle possibili soluzioni raccoglie anche risorse preziose, nVent SCHROFF ha sviluppato una soluzione intelligente per semplificare e accelerare questo processo.

Creazione di valore aggiunto grazie al risparmio di tempo
Il tour guidato inizia con una mappa panoramica cliccabile delle diverse aree di applicazione della gamma di prodotti di nVent SCHROFF, come un laboratorio EMC, uno stabilimento o un acceleratore di particelle. Ciò consente all'utente di trovarsi direttamente nella propria applicazione specifica. Quando si fa clic su uno degli elementi, viene visualizzata un'illustrazione della gamma di prodotti appropriata, in cui sono contrassegnati i singoli componenti associati. Il successivo clic porta l'utente al livello delle schede tecniche, delle informazioni sui prodotti, delle animazioni, ecc., in cui può scoprire esattamente cosa serve per l'implementazione ottimale della configurazione del sistema di test.

Con la piattaforma virtuale, nVent SCHROFF, uno dei leader tecnologici per le soluzioni di protezione dell'elettronica, stabilisce un nuovo standard nella semplicità del recupero delle informazioni. Il nuovo strumento può essere utilizzato qui.