Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
Intilion

Protezione personalizzata per le soluzioni di stoccaggio delle batterie

Per la progettazione, la produzione e la vendita di sistemi di batterie per infrastrutture di ricarica, servizi di rete, limatura dei picchi, capacità di riserva, alimentazione di riserva o altre applicazioni simili, nVent SCHROFF può aiutare a proteggere i sistemi di stoccaggio delle batterie.

I nostri prodotti riconosciuti a livello globale, come armadi, rack, sottorack, distributori dell'alimentazione, controllo della climatizzazione, messa a terra e molto altro, vi fanno risparmiare tempo e risorse cruciali nello sviluppo dei prodotti, anziché creare una soluzione proprietaria.

Ecco come funzionano in concreto le nostre soluzioni modulari

Ecostor, un produttore di apparecchiature originali (OEM) per lo stoccaggio di energia, ha richiesto una soluzione per contenere batterie per auto pesanti, destinata a un'applicazione di stoccaggio di batterie. Aveva bisogno che la soluzione fosse adatta a impieghi pesanti, mobile, flessibile e resistente agli urti e alle vibrazioni.

Dopo aver calcolato i tempi e i costi necessari per la creazione di una soluzione proprietaria, Ecostor ha scelto l'armadio mobile Varistar CP. Il design modulare offre un elevato grado di flessibilità, mentre la struttura saldata del telaio offre resistenza agli urti e alle vibrazioni in conformità alla norma IEC 61587-1 classe DL6 e supporto per carichi statici fino a 1600 kg.

Utilizzando il sistema di configurazione online di nVent SCHROFF, Ecostor è stato in grado di accelerare i processi di progettazione e approvazione. La soluzione è stata completata da un'ampia gamma di accessori, opzioni estetiche, tra cui serigrafia, verniciatura a polvere e stampa digitale, e servizi di supporto per assemblaggio e installazione.

Definiamo lo standard per le vostre esigenze

Che vogliate scegliere tra i nostri 6000 prodotti standard, in magazzino e pronti per la spedizione, o configurare la vostra azienda con i nostri strumenti di progettazione digitali di facile utilizzo, offriamo soluzioni in tempi rapidi.

Il nostro team è a disposizione per fornire consulenza tecnica, co-progettazione di progettazione. Disponiamo di siti di produzione in tutto il mondo (Europa, Stati Uniti, India, Cina e così via), per offrire supporto locale dalla progettazione allo sviluppo, fino alla produzione, alla consegna e all'installazione.

Con le soluzioni nVent SCHROFF, potrete essere certi che i vostri componenti elettronici saranno protetti e al sicuro e dedicare il vostro tempo alla fornitura di sistemi di stoccaggio delle batterie a risparmio energetico.

ecostor_news1.webp