Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
Intilion, energy storage systems

Energia sostenibile: disponibile ovunque e in qualsiasi momento. nVent SCHROFF aiuta INTILION a mantenere fede alle proprie promesse.

INTILION si è rivolta a nVent SCHROFF con un'idea precisa. Voleva sviluppare una soluzione di stoccaggio commerciale stazionaria, in grado di supportare da 60 kWh a 500 kWh, ideale per un'ampia gamma di applicazioni, ad esempio per aiutare i clienti a evitare picchi di carico, ottimizzare il consumo all'interno di sistemi FV, fornire un'infrastruttura per la mobilità elettrica e anche garantire l'elettrificazione nei paesi fuori rete.

Queste diverse applicazioni hanno presentato sfide meccaniche e di raffreddamento uniche. INTILION si è affidata a nVent SCHROFF per risolverle e superarle:

  • Una soluzione di contenitori compatta, con spazio ottimizzato e modulare che offriva protezione IP55
  • Requisiti sulla progettazione meccanica, come ad esempio la posizione dei componenti antislittamento e del buffer ad aria, che semplificano l'installazione e la manutenzione
  • Progettazione termica, simulazione e test per garantire condizioni operative uniformi e ottimali
  • Aderenza alla soglia di rumore <60 dB, inclusi test del flusso d'aria e documentazione
  • Servizi di assemblaggio e integrazione

Grazie alla stretta collaborazione con INTILION, siamo stati in grado di affrontare e superare rapidamente i problemi in termini di meccanica e di raffreddamento. Il nostro team è a disposizione per fornire consulenza tecnica, co-progettazione di progettazione. Disponiamo di siti di produzione in tutto il mondo (Europa, Stati Uniti, India, Cina e così via), per offrire supporto locale dalla progettazione allo sviluppo, fino alla produzione, alla consegna e all'installazione.

Che vogliate scegliere tra i nostri 6000 prodotti standard, in magazzino e pronti per la spedizione, o configurare la vostra azienda con i nostri strumenti di progettazione digitali di facile utilizzo, offriamo soluzioni in tempi rapidi.

intilion_news2.webp