Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
Smart DCDU

nVent lancia un'unità di distribuzione CC intelligente per alimentare e proteggere l'infrastruttura delle telecomunicazioni di nuova generazione

Il monitoraggio migliorato, la sicurezza informatica e il design compatto consentono una distribuzione affidabile dell'alimentazione per 5G, edge computing e implementazioni di reti outdoor

nVent Electric plc (NYSE: nVent), leader globale nelle soluzioni di protezione e connessione elettrica, ha annunciato oggi il lancio dell'unità di distribuzione CC intelligente nVent SCHROFF (Smart DCDU), una soluzione di distribuzione di alimentazione CC intelligente di nuova generazione progettata per le moderne reti di telecomunicazioni, i data center periferici e le infrastrutture mission-critical.

Man mano che le reti 5G e 6G future si espandono e si avvicinano alla periferia, gli operatori di rete e gli integratori di sistemi devono far fronte a una crescente pressione per fornire una distribuzione dell'alimentazione CC efficiente, sicura ed efficiente, spesso in ambienti remoti o esterni. Le soluzioni tradizionali mancano di visibilità, flessibilità e diagnostica proattiva, aumentando il rischio di downtime della rete e costose interruzioni del servizio.

Distribuzione intelligente dell'alimentazione CC per le reti moderne

Il DCDU intelligente SCHROFF di nVent risolve queste sfide con funzionalità avanzate di monitoraggio, gestione remota e progettazione incentrata sulla cybersicurezza, aiutando i clienti a mantenere uptime e prestazioni in ambienti di rete distribuiti.

Grazie al monitoraggio in tempo reale e alla misurazione del livello di fatturazione a livello di circuito, gli operatori possono ottenere informazioni immediate sulle variazioni di tensione, sullo stato dell'interruttore e sulle prestazioni del sistema, consentendo un intervento proattivo prima che si verifichino guasti.

Le funzionalità principali includono:

  • Monitoraggio remoto degli interruttori automatici e del consumo energetico
  • Avvisi in tempo reale per evitare tempi di inattività e interruzioni dell'alimentazione
  • Doppia alimentazione per eliminare i singoli punti di guasto
  • Monitoraggio a livello di uscita di fatturazione per un monitoraggio accurato dell'alimentazione

Monitoraggio proattivo e gestione remota

Progettato per soddisfare le esigenze degli operatori di rete e degli integratori di sistemi, Smart DCDU offre una gestione flessibile locale e remota tramite connettività TCP/IP, consentendo una perfetta integrazione nei sistemi di gestione di rete esistenti.

Gli operatori traggono vantaggio da:

  • Accesso basato su IP per un controllo centralizzato
  • Avvisi proattivi per disinnesti e anomalie
  • Migliore visibilità tra i siti distribuiti

Gli integratori di sistemi ottengono una soluzione affidabile e pronta per l'uso sul campo che semplifica l'implementazione e riduce la complessità operativa.

Sicurezza informatica integrata e conformità del settore

Per supportare le infrastrutture critiche, Smart DCDU è progettato con funzioni avanzate di sicurezza informatica, tra cui aggiornamenti sicuri del firmware e conformità costante agli standard globali come UL 2900-1, IEC 62368, CE, RoHS e REACH.

Queste funzionalità aiutano i clienti a soddisfare i rigorosi requisiti normativi garantendo al contempo sicurezza e supporto a lungo termine dei prodotti, una delle principali preoccupazioni per gli operatori di telecomunicazioni che implementano reti su larga scala.

Design compatto e modulare per una facile implementazione

Smart DCDU è caratterizzato da un ingombro 3U compatto, che lo rende ideale per installazioni retrofit negli armadi per telecomunicazioni esistenti senza richiedere riprogettazioni. La sua architettura modulare e gli interruttori automatici hot-swap semplificano la manutenzione e consentono la scalabilità con l'aumento delle esigenze di rete.

I nuovi vantaggi di progettazione includono:

  • Connettori push-in sicuri per un'installazione più rapida
  • Configurazioni flessibili degli interruttori automatici
  • Distribuzione bilanciata del carico tra circuiti e fasi
  • Durata per ambienti esterni e condizioni ambientali difficili

Una soluzione completa per l'alimentazione e l'involucro delle telecomunicazioni

A differenza della concorrenza che offre componenti standalone, nVent offre una soluzione per l'infrastruttura delle telecomunicazioni completamente integrata. Con il suo portafoglio consolidato di contenitori, sistemi di raffreddamento e accessori, nVent consente ai clienti di semplificare l'implementazione collaborando con un unico fornitore di fiducia.

Questo approccio riduce la complessità, migliora la compatibilità del sistema e accelera i tempi di implementazione, soprattutto perché le reti sono scalabili per supportare l'edge computing, i siti di celle e la trasmissione di dati ad alta densità.

Supportare il futuro dell'Edge Power

"Con la continua espansione delle reti critiche e la crescente dipendenza dalle energie rinnovabili per alimentare queste reti di siti cellulari remoti, una distribuzione dell'alimentazione CC affidabile e intelligente è più importante che mai", ha affermato Anthony Palmer, Global Business Development Manager." "Il DCDU nVent SCHROFF Smart offre agli operatori la visibilità, il controllo e la sicurezza di cui hanno bisogno per prevenire i tempi di inattività e scalare con sicurezza la loro infrastruttura"."

Disponibilità

Il DCDU nVent SCHROFF Smart è ora disponibile. Per ulteriori informazioni sull'unità di distribuzione CC intelligente nVent e su come può migliorare il monitoraggio dell'alimentazione delle telecomunicazioni, la gestione remota e l'affidabilità della rete, visitare il sito: DCDU intelligente | nVent SCHROFF