Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
Onboard Varistar

nVent SCHROFF Onboard Varistar lancia un quadro certificato ferroviario progettato per proteggere i componenti elettronici all'interno di materiale rotabile

nVent, leader mondiale nelle soluzioni di collegamento e protezione elettrica, ha presentato oggi il modello nVent SCHROFF Onboard Varistar, un quadro in acciaio progettato, testato e certificato per proteggere i componenti elettronici critici montati da 48,26 cm utilizzati nelle moderne comunicazioni e segnalazioni per materiale rotabile.

nVent ha sviluppato il Varistar Onboard per fornire una piattaforma modulare per i clienti appartenenti al settore di segnalazione ferroviaria. La flessibilità è un elemento distintivo chiave dell'Onboard Varistar, che offre un risparmio di spazio grazie a varie dimensioni, accessori e opzioni di fissaggio del pannello per un facile adattamento ai requisiti di applicazioni specifiche.

Le soluzioni rack modulari e pre-certificate di nVent, progettate e convalidate per ogni progetto specifico, consentono ai clienti di risparmiare tempo e denaro rispetto alle soluzioni proprietarie. Il ciclo di consegna del progetto può essere notevolmente ridotto adottando l'Onboard Varistar modulare di nVent SCHROFF e gli accessori disponibili, tra cui le opzioni di fissaggio a una paratia.

I clienti del settore ferroviario possono realizzare progetti sicuri sapendo che il Varistar Onboard è stato testato in base agli standard del settore ferroviario, tra cui urti e vibrazioni (EN50155), compatibilità elettromagnetica (EN61000-5-7), bassa emissione di fumo e senza alogeni (EN45545-2) e certificazione di saldatura (EN15085-2).

Da oltre 35 anni, le soluzioni di imballaggio elettronico con certificazione nVent SCHROFF sono affidabili per proteggere i componenti elettronici sia nelle comunicazioni che nelle segnalazioni di bordo che su binari. Per maggiori informazioni visita il sito Web SCHROFF.nVent.com.

Maggiori informazioni:

Informazioni su nVent