Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
Rack Safety Plus - News article thumbail

nVent SCHROFF lancia una nuova unità di alimentazione e sicurezza per i sistemi di test

Unità di distribuzione dell'alimentazione configurabile da 48,26 cm con funzioni di sicurezza

LONDRA – 5 aprile 2022 – nVent Electric plc (NYSE: NVT) ("nVent") è lieta di annunciare Rack Safety Plus, una nuova unità modulare di distribuzione dell'alimentazione e di sicurezza progettata per proteggere e collegare i componenti elettronici racchiusi in armadi da 48,26 cm.

Progettata in collaborazione con i clienti di test e misurazioni, questa unità a scorrimento da 48,26 cm include l'ingresso dell'alimentazione, la distribuzione dell'alimentazione e le funzioni di sicurezza necessarie per il funzionamento di sistemi di test semi-automatizzati e completamente automatizzati. Le caratteristiche principali di Rack Safety Plus includono prese di alimentazione configurabili, connettori di ingresso e funzioni di sicurezza come un pulsante di alimentazione di emergenza. "Grazie al concetto modulare, i clienti risparmiano tempo e costi; non sarà più necessario sviluppare e produrre questo componente per la propria infrastruttura", afferma Christian Ganninger, Global Product Manager per Embedded Systems.

Soluzioni pre-certificate

Rack Safety Plus è certificato CE e la certificazione UL è in corso. Utilizzando uno strumento di configurazione digitale, gli utenti possono selezionare le funzioni desiderate per creare una propria soluzione personalizzata e certificata, senza dover ricorrere a ulteriori test CE/UL.

Funzioni di sicurezza ridondanti

Il pulsante di emergenza sulla parte anteriore dell'unità è dotato di un circuito di sicurezza conforme allo standard EN ISO 13849-1 categoria 3. Un interruttore di arresto esterno consente di spegnere immediatamente le apparecchiature elettroniche quando il pulsante di emergenza è attivato. L'interruttore di arresto esterno è monitorato dal relè di sicurezza integrato e dagli interruttori di sicurezza ridondanti per garantire che Rack Safety Plus si spenga, anche in caso di guasto al dispositivo.

I guasti vengono visualizzati sulla parte anteriore dell'unità e un modulo di gestione remota può essere integrato in modo che tutti gli stati possano essere interrogati da un PC tramite Internet e le funzioni di commutazione possano essere eseguite in remoto.

Modulare e configurabile

  • Vari connettori maschio monofase e trifase sono disponibili come ingresso di rete e ogni fase è dotata di fusibile e filtro EMC opzionale.
  • Aree designate sulla parte anteriore e posteriore consentono una facile commutazione di funzioni e interfacce come LED di stato, prese di servizio, un interruttore di circuito per corrente residua e altri interruttori di circuito, nonché un interruttore da laboratorio sulla parte anteriore per l'attivazione delle uscite.
  • Sul lato posteriore, il cliente ha l'opzione di selezionare i tipi e il numero di connettori di uscita. È inoltre disponibile l'opzione di generare tensioni CC interne e uscite CC aggiuntive. È inoltre possibile integrare un alimentatore opzionale da 24 V, con la relativa funzione visualizzata anche tramite LED sulla parte anteriore del dispositivo.
  • È inoltre possibile integrare ulteriori unità di protezione da sovratensione e moduli di limitazione della corrente. Questa funzionalità è utile per evitare danni al circuito causati da sovraccarico quando l'applicazione di prova è dotata di più computer accesi contemporaneamente tramite l'interruttore principale. Su richiesta del cliente, i circuiti di sicurezza possono essere implementati solo in conformità alla norma EN ISO 13849-1 categoria 1 o 2.
  • Rack Safety Plus è progettato come un'unica unità che integra le funzioni di sicurezza e distribuzione dell'alimentazione in un unico contenitore da 48,26 cm, ma può essere separato in due contenitori su richiesta del cliente.
  • Il branding individuale è possibile con la finitura in vernice e l'incorporazione dei loghi.

Per i clienti che hanno bisogno di una soluzione rapida, sono immediatamente disponibili in stock diverse configurazioni comuni.

Con il lancio di Rack Safety Plus, nVent SCHROFF continua a supportare i clienti dei prodotti di test e misurazione con soluzioni affidabili che consentono di risparmiare tempo e denaro nello sviluppo.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Informazioni su nVent

nVent è un fornitore leader globale nel campo delle soluzioni di protezione e collegamenti elettrici. Riteniamo che le nostre soluzioni elettriche innovative permettano di rendere più sicuri i sistemi e contribuiscano a una maggiore sicurezza a livello mondiale. Progettiamo, produciamo, commercializziamo, installiamo e offriamo assistenza per soluzioni e prodotti ad alte prestazioni che collegano e proteggono apparecchiature, edifici e processi tra i più critici al mondo. Offriamo una gamma completa di quadri, collegamenti elettrici e soluzioni di montaggio e gestione termica attraverso marchi leader del settore, riconosciuti a livello globale per la qualità, l'affidabilità e l'innovazione. La nostra sede principale si trova a Londra, mentre l'ufficio per la gestione è negli Stati Uniti, a Minneapolis. Il nostro solido portafoglio di marchi leader del settore dei prodotti elettrici risale a più di 100 anni fa e include nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF e TRACER.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF e TRACER sono marchi di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate.

Contatto stampa

Jasmin Goelzenleuchter
Marketing Manager
nVent
+31 638 324 143
[email protected]

SCARICA IL COMUNICATO STAMPA