Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
Rack Safety Plus - News article thumbail

nVent SCHROFF lancia una nuova unità di distribuzione dell'alimentazione ad alta sicurezza

Unità di distribuzione dell'alimentazione configurabile da 48,26 cm con funzioni di sicurezza

LONDRA – 20 febbraio 2023 – nVent Electric plc (NYSE: NVT) ("nVent") è lieta di annunciare l'aggiunta di opzioni di tensione comuni per il Nord America alla linea Rack Safety Plus di unità modulari di distribuzione dell'alimentazione ad alta sicurezza, progettate per proteggere e collegare i componenti elettronici racchiusi in armadi da 48,26 cm.

Progettata in collaborazione con i clienti di test e misurazioni, queste unità a scorrimento da 48,26 cm forniscono l'ingresso dell'alimentazione, la distribuzione dell'alimentazione e le funzioni di sicurezza necessarie per il funzionamento di sistemi di test semi-automatizzati e completamente automatizzati. Le caratteristiche principali di Rack Safety Plus includono prese di alimentazione configurabili, connettori di ingresso e funzioni di sicurezza come un pulsante di alimentazione di emergenza. Le nuove versioni aggiornate per il Nord America sono compatibili con potenze di ingresso da 120 V CA o 208/240 V CA, con prese NEMA tipo 5 configurabili e certificazione c(UL)us (in attesa di approvazione). "Grazie al design modulare, i clienti risparmiano tempo e costi; non sarà più necessario sviluppare e produrre questo componente per la propria infrastruttura" afferma Christian Ganninger, Global Product Manager di Embedded Systems.

Soluzioni pre-certificate

Rack Safety Plus è certificato CE e la certificazione UL è in corso. Grazie all'innovativo strumento di configurazione online di nVent, gli utenti possono personalizzare il prodotto Rack Safety Plus per adattarlo alla loro specifica applicazione, in linea con tutte le approvazioni, risparmiando ai clienti tempo e denaro per ulteriori test CE/UL.

Funzioni di sicurezza ridondanti

Il pulsante di emergenza sulla parte anteriore dell'unità è dotato di un circuito di sicurezza conforme allo standard EN ISO 13849-1 categoria 3. Un interruttore di arresto esterno consente di spegnere immediatamente le apparecchiature elettroniche quando il pulsante di emergenza è attivato.  L'interruttore di arresto esterno è monitorato dal relè di sicurezza integrato e dagli interruttori di sicurezza ridondanti per garantire che Rack Safety Plus si spenga, anche in caso di guasto al dispositivo.

I guasti vengono visualizzati sulla parte anteriore dell'unità. Inoltre, è possibile collegare un EPO esterno all'unità e il segnale di stato EPO è accessibile anche per i dispositivi esterni.

Modulare e configurabile

  • Ingressi CA da 120 e 208/240 V disponibili per tensioni comuni nordamericane e internazionali, con un'ampia gamma di connettori di ingresso. L'ingresso è protetto da un interruttore di circuito e da un filtro EMC opzionale.
  • Le uscite posteriori possono essere configurate con uscite NEMA 5-15R, 5-20R, C13 e C19 per tensioni CA. Le uscite CC opzionali possono essere configurate per fornire alimentazione a 5 V, 12 V, 24 V e 28 V CC.
  • Le prese di servizio possono essere aggiunte sulla parte anteriore o posteriore di qualsiasi unità, fornendo accesso all'alimentazione di rete anche quando le singole uscite sono disinserite.
  • Tutte le uscite sono protette con singoli interruttori automatici montati sulla parte anteriore dell'unità, per semplificare l'identificazione dei problemi e il ripristino in caso di guasto.
  • È inoltre possibile integrare ulteriori unità di protezione da sovratensione e moduli di limitazione della corrente. Questa funzionalità è utile per evitare lo spegnimento del circuito causato da sovraccarico quando l'applicazione di prova è dotata di più dispositivi accesi contemporaneamente tramite l'interruttore principale.
  • Rack Safety Plus è progettato come un'unica unità che integra le funzioni di sicurezza e distribuzione dell'alimentazione in un contenitore da 48,26 cm, ma le funzioni di alimentazione e sicurezza possono essere separate in due armadi su richiesta del cliente.
  • Il branding e la personalizzazione individuali sono possibili con colori, loghi e stampe su misura.

Per i clienti che hanno bisogno di una soluzione rapida, sono immediatamente disponibili in magazzino diverse configurazioni comuni.

Con il lancio di Rack Safety Plus in Nord America, nVent SCHROFF continua a supportare i clienti nel settore dei prodotti per test e misurazioni con soluzioni affidabili che consentono di risparmiare tempo e denaro nelle fasi di sviluppo.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Informazioni su nVent

nVent è un fornitore leader globale nel campo delle soluzioni di protezione e collegamenti elettrici. Le nostre soluzioni elettriche creative permettono di rendere più sicuri i sistemi e contribuiscono a una maggiore sicurezza a livello mondiale. Oltre a offrire la necessaria assistenza, nVent progetta, produce, commercializza e installa soluzioni e prodotti ad alte prestazioni che collegano e proteggono le apparecchiature, gli edifici e i processi più sensibili al mondo. In più, propone una gamma completa di quadri, collegamenti elettrici e soluzioni di montaggio e gestione termica attraverso marchi leader del settore, riconosciuti a livello globale per la qualità, l'affidabilità e l'innovazione. La nostra sede principale si trova a Londra, mentre l'ufficio operativo è situato negli Stati Uniti, a Minneapolis. Il nostro portafoglio consolidato di marchi leader del settore dei prodotti elettrici risale a più di 100 anni fa e include nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF e TRACER.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF e TRACER sono marchi di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate.

Contatto per i media

Jasmin Goelzenleuchter
Marketing Manager
nVent
+31 638 324 143
[email protected]