Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
AirBender and AirInlet

nVent SCHROFF lancia AirBender e Air Inlet Card: innovazione per un raffreddamento senza sforzo dei sistemi elettronici

nVent SCHROFF lancia AirBender e Air Inlet Card: innovazione per un raffreddamento senza sforzo dei sistemi elettronici

nVent Electric plc (NYSE:NVT) ("nVent"), leader globale nelle soluzioni di collegamento elettrico e protezione, è orgoglioso di annunciare il lancio dei nuovi accessori per unità di raffreddamento nVent SCHROFF: AirBender Inlay e Air Inlet Card.

Progettati per migliorare significativamente le prestazioni del flusso d'aria nei sistemi raffreddati ad aria, questi accessori offrono un aumento misurabile dell'efficienza termica con un minimo sforzo di integrazione.

Con l'aumento della densità di potenza e la compattezza dei sistemi, i tecnici sono alla ricerca di modi intelligenti e immediati per ottimizzare il flusso d'aria e ridurre lo stress termico. AirBender e Air Inlet Card rispondono esattamente a questa esigenza, consentendo un'ottimizzazione del raffreddamento plug-and-play senza necessità di riprogettare l'hardware.

Air Inlet Card: raffreddamento intelligente e semplice integrazione

Air Inlet

Air Inlet


Ideale per ambienti ad alta densità, Air Inlet Card nVent SCHROFF si inserisce direttamente in qualsiasi slot libero dei subrack standard da 19", disponibile nelle larghezze 3U 4TE o 8TE. Agendo come un deflettore d'aria avanzato, la scheda impedisce il passaggio verticale del flusso d'aria, convogliando l'aria in ingresso attraverso una piastra frontale perforata fino al plenum dell'aria inferiore, migliorando significativamente il raffreddamento degli slot vicini e dell'intero chassis.

Vantaggi chiave:

  • Integrazione immediata: non sono necessarie modifiche hardware
  • Portata d'aria aumentata e gestione ottimizzata del flusso
  • Prestazioni di raffreddamento migliorate per l'intero sistema
  • Riduzione del rumore della ventola grazie al funzionamento ottimizzato
  • Riduzione dello stress termico, per migliorare la durata del prodotto
  • Filtro antipolvere integrato per una maggiore protezione
  • Soluzione personalizzabile e conveniente

AirInlet

AirBender: progettazione di precisione del flusso d'aria

AirBender


In abbinamento ad Air Inlet Card, AirBender rappresenta una soluzione innovativa per la gestione del flusso d'aria, in grado di ridistribuire e convogliare l'aria di raffreddamento esattamente dove serve. Grazie alla modellazione dei flussi all'interno dell'involucro, AirBender equilibra il carico termico, riduce i punti caldi e rende più efficiente il funzionamento delle ventole, il tutto senza aumentare i consumi energetici né aggiungere complessità al sistema.

"L'efficienza del raffreddamento nei sistemi compatti e ad alta potenza non significa più semplicemente aggiungere ventole, ma progettare in modo intelligente i flussi d'aria", ha affermato Waldemar Schulz, Product Marketing Manager di nVent SCHROFF. "Con Air Inlet Card e AirBender offriamo ai tecnici una soluzione conveniente e ad alto impatto per migliorare in modo significativo le prestazioni termiche, senza dover riprogettare l'intero sistema".

Vantaggi chiave:

  • Installazione semplice: Non è necessaria alcuna modifica alla configurazione hardware
  • Ottimizzazione del flusso d'aria mediante canalizzazione alle zone vulnerabili
  • Miglioramento del raffreddamento del sistema con il bilanciamento il flusso
  • Riduzione del rumore grazie all'efficiente punto di funzionamento della ventola
  • Derivazione d'aria ottimizzata tra gli slot periferici
  • Basso costo e minimo sforzo di integrazione nel design, ma con un decisivo impatto sul sistema

AirBender

Disponibilità

AirBender e Air Inlet Card di nVent SCHROFF sono ora disponibili in tutto il mondo.

Informazioni su nVent

nVent è un leader globale nelle soluzioni per la protezione dei sistemi e la connessione elettrica. Riteniamo che le nostre soluzioni elettriche innovative permettano di rendere più sicuri i sistemi e contribuiscano a una maggiore sicurezza a livello mondiale. Connettiamo e proteggiamo alcune dei sistemi più critici al mondo, rendendoli più sicure, efficienti e resilienti. Dalla progettazione alla realizzazione, dalla commercializzazione ai servizi di installazione e assistenza, i nostri prodotti e le nostre soluzioni a prestazioni elevate contribuiscono a creare un mondo sempre più all'insegna della sostenibilità e dell'elettrificazione. Disponiamo di una gamma completa di soluzioni per la gestione dei cavi, edifici di controllo, sistemi di raffreddamento sia a liquido sia ad aria, connessioni elettriche, armadi, protezione delle apparecchiature, connessioni di potenza e gestione dell'energia, e siamo riconosciuti a livello globale per qualità, affidabilità e innovazione. La nostra sede principale si trova a Londra, mentre l'ufficio direzionale è negli Stati Uniti, a Minneapolis. Il nostro solido portafoglio di marchi leader nel settore dei prodotti elettrici ha una storia di oltre cento anni e include nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF e TRACHTE, marchi di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate.