Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
RatiopacPRO Style Eco Packaging

nVent SCHROFF migliora le custodie a leggio RatiopacPRO Style da 48,26 cm grazie a una nuova confezione protettiva

nVent Electric plc (NYSE:NVT) ("nVent"), leader mondiale nel settore delle soluzioni di protezione e collegamento elettrico, ha annunciato oggi la nuova confezione ecosostenibile per il portafoglio di prodotti RatiopacPRO Style di nVent SCHROFF, una raccolta modulare di custodie a leggio da 48,26 cm. Progettata tenendo conto della responsabilità ambientale, la nuova confezione è realizzata con materiali riciclati e riduce al minimo l'uso di plastica, minimizzando gli sprechi e garantendo durata e protezione. Questo miglioramento si allinea con l'impegno di nVent per la sostenibilità, che consente ai clienti di ricevere contenitori di alta qualità con confezioni in linea con prassi più ecologiche. Il portafoglio RatiopacPRO Style offre non solo una protezione robusta per i componenti elettronici, ma anche opzioni di personalizzazione, che consentono alle aziende di mettere in mostra la propria identità di marchio, dando priorità sia alla funzionalità che alla responsabilità ambientale.

RatiopacPRO Style è ideale per le custodie a leggio, dato che offre un'ampia gamma di opzioni di configurazione standard in grado di soddisfare le diverse esigenze dei settori e delle applicazioni. Con la possibilità di soddisfare in modo rapido e conveniente i requisiti di progettazione e protezione, la piattaforma offre una soluzione personalizzata e di alta qualità per ingegneri e progettisti elettrici, ingegneri di automazione, responsabili di prodotti e infrastrutture che desiderano distinguersi sul mercato.

Principali caratteristiche e vantaggi:

  • Design estetico e funzionale: RatiopacPRO Style offre una combinazione perfetta di forma e funzionalità, progettata per soddisfare le esigenze degli utenti finali e dei loro ambienti di lavoro. Che si tratti di fornire una protezione aggiuntiva ai componenti elettronici sensibili, di assicurare la schermatura RF o di garantire un facile impilamento, questo sistema modulare offre un'ampia serie di funzioni per una varietà di esigenze dei clienti.
  • Flessibilità modulare: la piattaforma offre dimensioni che vanno da 2U a 6U (33 – 255,5-415,5 mm), con soluzioni di fissaggio personalizzabili sul pannello frontale, schermatura RF, opzioni di perforazione e di montaggio dei componenti, per una maggiore versatilità durante la progettazione.
  • Elementi di progettazione: personalizzate il prodotto in base all'estetica del vostro marchio con una scelta di 19 colori per il telaio, 15 colori per la copertura superiore e inferiore, 15 colori per le coperture laterali e 2 opzioni di colore per le strisce in gomma. Le tonalità personalizzate sono disponibili su richiesta e offrono ai clienti infinite possibilità di creare il look perfetto.
  • Stampa di alta qualità: le custodie RatiopacPRO Style supportano grafica complessa con dettagli elaborati, utilizzando un processo di stampa UV che garantisce un'elevata resistenza ai graffi e ai raggi UV. L'inclusione dell'inchiostro bianco consente un rendering realistico dei colori chiari, perfetto per i dettagli del branding.

"Sia che vi occorra una soluzione semplice e veloce o una custodia a leggio completamente personalizzata, che esprima l'identità del vostro marchio, il portafoglio RatiopacPRO Style offre la flessibilità e le prestazioni necessarie per soddisfare le vostre esigenze" afferma Lorena Lopez, Global Vertical Marketing Manager di nVent SCHROFF, dipartimento Test and Measurement di nVent. "Abbiamo ridefinito la custodia a leggio offrendo una piattaforma versatile che consente alle aziende di creare un contenitore che si adatta perfettamente alle loro applicazioni e ai loro requisiti in termini di costi".

Scegliete tra migliaia di opzioni per modificare l'aspetto di una custodia a leggio standard o scegliere una soluzione completamente personalizzata che rifletta la vostra visione o l'identità del vostro marchio. Con RatiopacPRO Style, la personalizzazione non è mai stata così semplice ed efficace.
Per ulteriori informazioni, visitate il sito Web sulle custodie a leggio RatiopacPRO Style.

Informazioni su nVent
nVent è un fornitore leader globale nel campo delle soluzioni di protezione e collegamenti elettrici. Le nostre soluzioni elettriche creative permettono di rendere più sicuri i sistemi e contribuiscono a una maggiore sicurezza a livello mondiale. Oltre a offrire la necessaria assistenza, nVent progetta, produce, commercializza e installa soluzioni e prodotti ad alte prestazioni che collegano e proteggono le apparecchiature, gli edifici e i processi più sensibili al mondo. In più, propone una gamma completa di quadri, collegamenti elettrici e soluzioni di montaggio e gestione termica attraverso marchi leader del settore, riconosciuti a livello globale per la qualità, l'affidabilità e l'innovazione. La nostra sede principale si trova a Londra, mentre l'ufficio operativo è situato negli Stati Uniti, a Minneapolis. Il nostro portafoglio consolidato di marchi leader nel settore dei prodotti elettrici risale a più di 100 anni fa e comprende nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF e TRACHTE.
Scoprite di più sul sito Web www.nvent.com.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF e TRACHTE sono marchi di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate.