Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
Rail_IP-Pro-Enclosure (15).jpg

nVent lancia il nuovo quadro SCHROFF IP67

La tecnologia IP-Pro Alu EMC offre una protezione elevata in condizioni ambientali difficili

nVent Electric plc (NYSE:NVT) ("nVent"), leader mondiale nelle soluzioni di protezione e collegamento elettrico, annuncia un nuovo arrivo nel catalogo SCHROFF: una linea di involucri robusti progettata appositamente per proteggere i componenti elettronici sensibili in condizioni ambientali difficili. Il nuovo involucro IP-Pro Alu EMC ha il grado di protezione IP67 nella versione standard. Questo involucro in alluminio pressofuso è dotato anche di schermatura EMC ed è resistente agli urti, alle vibrazioni e alla corrosione.

Di conseguenza, è particolarmente adatto per applicazioni nel settore ferroviario e dei trasporti, delle tecnologie di comunicazione, dei test e delle misurazioni, nonché per applicazioni nell'ambito dell'IoT industriale. L'involucro può essere installato su edifici, montanti o veicoli. È in grado di controllare o monitorare i processi come unità di controllo decentralizzata con computer a scheda singola.

La base dell'involucro è disponibile in 15 diverse dimensioni, da 90 mm (altezza) x 122 mm (larghezza) x 122 mm (profondità) a 180 mm (altezza) x 600 mm (larghezza) x 310 mm (profondità), quindi può essere utilizzata per dispositivi elettronici con requisiti di forma standard o personalizzati. La gestione termica efficace è particolarmente importante anche per i campi di applicazione sopra menzionati. L'utilizzo di involucri in alluminio e il raffreddamento a conduzione garantiscono un trasferimento termico passivo affidabile attraverso l'involucro stesso. Ad esempio, un involucro di 90 mm (altezza) x 160 mm (larghezza) x 160 mm (profondità) è in grado di trasferire una dissipazione di 15 W (processore Intel® i7) e il dispositivo può funzionare in modo sicuro a temperature ambientali superiori a 40 °C.

In presenza di requisiti di raffreddamento più severi, è possibile sviluppare insieme al cliente soluzioni personalizzate che non influiscano negativamente sul grado di protezione IP dell'involucro. Grazie al supporto di un team di esperti, nVent fornisce già assistenza durante le prime fasi dello sviluppo di un'applicazione, selezionando il miglior design di raffreddamento. nVent è in grado di verificare la selezione attraverso simulazioni termiche nel proprio laboratorio, prima ancora che i prototipi iniziali siano disponibili. L'involucro è progettato per temperature dai -40 °C ai +90 °C. L'applicazione di uno speciale rivestimento in polvere per esterni all'involucro amplia l'intervallo di temperatura.

La schermatura EMC integrata nell'involucro protegge in modo affidabile i componenti elettronici integrati dalle interferenze. I test pertinenti su un involucro di dimensioni 330 mm (altezza) x 230 mm (larghezza) x 110 mm (profondità) confermano la schermatura EMC per uno spettro di frequenze compreso tra 30 MHz e 4 GHz. I nostri nuovi involucri sono ben attrezzati per resistere alle sollecitazioni fisiche causate da urti e vibrazioni. Inoltre, IP-Pro Alu EMC ha superato speciali test per urti e vibrazioni, come quelli richiesti nella progettazione ferroviaria (DIN EN 61373 - Categoria 2, AREMA Classe I). Questo standard si applica ad armadi, sottoassiemi, attrezzature e componenti montati nella cabina o sul carrello di un veicolo ferroviario. Sono inoltre soddisfatti i requisiti di resistenza agli urti secondo IK09 (IEC 62262) e di resistenza alla corrosione degli involucri vuoti di livello A e B (EN 62208/9.13.2.1 e 2).

Gli involucri IP-Pro Alu EMC hanno solo quattro bulloni, perciò sono facili da aprire e chiudere. Modificando gli involucri con aperture, una superficie colorata o trattata chimicamente, e una stampa personalizzata, è possibile adattarli alle esigenze del cliente o dell'applicazione. I clienti hanno poi diverse opzioni per il montaggio interno, ad esempio per il collegamento del circuito stampato integrato o per il cablaggio richiesto. Queste opzioni sono personalizzabili in base ai requisiti dei clienti e delle applicazioni. Accessori supplementari, quali cerniere con giunti interni o esterni, piastre di montaggio o connettori con protezione IP e raccordi a vite PG, consentono inoltre l'adattamento a diverse esigenze. A seconda dell'applicazione specifica, nVent offre un servizio di integrazione che non solo consente di apportare modifiche meccaniche, ma supporta anche lo sviluppo di componenti elettronici come i supporti COM.

Scarica in inglese

Scarica in tedesco