Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
VPX, VPX backplane, OpenVPX, Open VPX

nVent espande i sistemi VPX robusti commerciali pronti all'uso nVent SCHROFF Titan con maggiore resistenza agli urti e alle vibrazioni

  • L'estensione include una maggiore resistenza agli urti e alle vibrazioni
  • Progettati per applicazioni robuste
  • Integrità del segnale superiore
  • Numerose opzioni di personalizzazione

È ora disponibile una nuova estensione per i sistemi VPX robusti prodotto commerciali disponibili sul mercato (COTS) nVent SCHROFF Titan. Progettato per applicazioni robuste nell'industria aerospaziale e della difesa, come le applicazioni MIL mobili e navali, il sistema robusto VPX nVent SCHROFF Titan COTS include una maggiore resistenza agli urti e alle vibrazioni. Questo sistema VPX da 48,26 cm è basato meccanicamente sul robusto rack secondario di tipo EuropacPRO nVent SCHROFF, ed è in grado di resistere a carichi d'urto fino a 25 g e vibrazioni fino a 3 g.

Il sistema VPX espanso offre un'eccellente integrità del segnale per le velocità di trasferimento dati più elevate rispetto ad altri sistemi della sua categoria. I backplane VPX nVent SCHROFF supportano il più recente standard VPX con velocità di collegamento fino a 10,3125 Gbaud di trasferimento dati. Sono inoltre inclusi raffreddamento ad aria forzata fronte-retro con ventole a temperatura controllata, ripiano di ventola anteriore collegabile per facilitare l'accesso e la manutenzione e adattamenti semplici e rapidi con struttura modulare.

nVent offre numerose opzioni di personalizzazione per ingressi sul pannello anteriore e posteriore incernierato e display di tensione per VME/VME64x-, VXS-, CompactPCI-, MicroTCA o qualsiasi altro backplane specifico su richiesta. I clienti possono inoltre scegliere tra opzioni come le guide telescopiche montate per facilitare la manutenzione o aggiungere un secondo alimentatore. Il filtro a nido d'ape installato migliora la protezione EMI. I clienti possono utilizzare i servizi di progettazione completi e consultare gli ingegneri nVent per garantire che la soluzione soddisfi le loro esigenze. Gli ingegneri di nVent hanno accesso alle più recenti apparecchiature di test e a una libreria di dati di test per consentire ai clienti di prendere decisioni di progettazione basate sui dati.

Maggiori informazioni:

Informazioni su nVent Sistemi robusti COTS nVent SCHROFF Titan