Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
Doors_and_Panels_556_556.png

Caratteristica del prodotto: Armadi per elettronica da 19"

Caratteristiche principali:

  • Caratteristiche altamente versatili
  • Telaio saldato/imbullonato
  • IP20 - IP55
  • Conforme alla normativa EMC
  • Più opzioni di raffreddamento
  • Fisso/mobile

La nostra collaudata serie di armadi Schroff comprende: Novastar: armadi con telaio in alluminio dal design accattivante, ideali per applicazioni generiche nel campo dell'elettronica, dei test e delle misurazioni, dell'audio/video e delle trasmissioni.

Varistar: armadi elettronici con telaio in acciaio saldato altamente versatile e robusto, con un'ampia gamma di caratteristiche disponibili, tra cui protezione contro polvere e acqua (IP20 e IP55), opzioni di raffreddamento da ventilatori a refrigeratori aria-acqua da 40 kW, resistenza agli urti, alle vibrazioni e ai sismi fino a NEBS GR-63-CORE Bellcore zona 4 e schermatura radiofrequenza/elettromagnetica (RFI/EMI) leader del settore di 60 dB a 1 GHz, 40 dB a 3 GHz, 30 dB a 18 GHz (testata secondo IEC 61587-3 ed EN 61000-5-7).

Varistar è progettato per adattarsi a molteplici applicazioni, dal settore delle comunicazioni dati a quello militare, dai test e misurazioni al settore ferroviario.