Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
Varistar CP MIL Key Visual

Armadio Varistar CP MIL da 19" per uso navale

Un integratore elettronico è stato incaricato dalla Marina degli Stati Uniti di creare una piattaforma avanzata in grado di affrontare una sfida critica legata all'ambiente acquatico. Il cliente aveva bisogno di un armadio COTS con specifiche MIL.


Problema
Si trattava della prima applicazione navale del cliente. Quest'ultimo si è rivolto a nVent SCHROFF, esperto nella produzione di armadi militari, per essere guidato nel processo di progettazione e approvvigionamento degli armadi, al fine di proteggere i propri dispositivi elettronici nell'ambiente ostile delle applicazioni marine.


Soluzione
nVent SCHROFF è stata in grado di progettare un armadio robusto e isolato dalle vibrazioni, garantendo che la distinta base soddisfacesse i requisiti di tracciabilità DFARS e altri requisiti imposti dall'appaltatore principale.

  • nVent SCHROFF ha inoltre condotto una serie di test per il cliente:
  • MIL-DTL-901E per il test di caduta DSSM con carico di 460 kg
  • MIL-STD-461G per la schermatura EMI
  • MIL-STD-810H per la resistenza alla corrosione
  • MIL-STD- 167-1A per le vibrazioni

Il cliente ha ricevuto e convalidato il prototipo di armadio, che è stato integrato con i propri componenti elettronici e testato. Il cliente ha apprezzato la facilità di configurazione, la robustezza e la qualità delle prime unità rack.

Il cliente ha ricevuto un'altra opportunità nel settore navale per una configurazione di armadi piccoli da 12U e si è rivolto nuovamente a nVent SCHROFF per il nuovo progetto grazie all'esperienza positiva avuta nel primo progetto.

Scarica