Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
robotic arms in a car plant

Ispezione dello smistamento multifrequenza

Lato anteriore Ratiopac PRO 4U, lato posteriore ventole Ratiopac Pro Air 3 U. 3 ventole con unità di controllo ventola integrata. Pannello anteriore montato senza viti visibili.


Soluzione:

È possibile ispezionare i prodotti lunghi (ad es. i fili elettrici) a una velocità molto elevata e con un'elevata accuratezza grazie ai rotori rapidi durante il processo di produzione. I treni di ispezione ferroviaria possono ispezionare il sistema ferroviario alla velocità di un treno ad alta velocità ICE. Le giunture rivettate (ad es. quelle longitudinali) di un aeromobile potrebbero essere teoricamente ispezionate alla "velocità di volo".

Multi-frequency sorting inspection-system.PNG

Scarica il case study