Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
Outdoor Modular, outdoor electronics cabinets

Armadi per sistemi di sicurezza e informazione dei passeggeri nelle stazioni ferroviarie

Implementazione di un sistema di informazione e sicurezza all'avanguardia (SISS) per le stazioni ferroviarie.

REQUISITI

  • Un OEM fornisce sistemi integrati di comunicazione e sicurezza pubblica all'avanguardia per il settore ferroviario e dei trasporti
  • Standardizzazione delle soluzioni meccaniche per i sistemi di informazione, visualizzazione e diffusione sonora dei treni al fine di ottimizzare la progettazione, l'approvvigionamento e la consegna
  • Un nuovo design ha incluso la digitalizzazione dei sistemi di sicurezza sul materiale rotabile attraverso software avanzati per il rilevamento di comportamenti aggressivi e il riconoscimento degli incidenti, collegati ai sistemi di videosorveglianza CCTV, garantendo riconoscimento, prevenzione e risposta tempestiva.

PROBLEMA

Nessun tempo di inattività del sistema: elevata disponibilità richiesta

I display per annunci pubblici erano necessari per fornire informazioni in tempo reale ai passeggeri, pertanto il live tracking della disponibilità dei treni e dei mezzi di trasporto pubblico era fondamentale per garantire il livello di servizio richiesto:

Le soluzioni avanzate per la sicurezza pubblica richiedevano
inoltre una continuità operativa critica, che poteva
essere compromessa da:

  • Condizioni ambientali estreme (calore, vento, forti urti e vibrazioni)
  • Interferenze elettromagnetiche (EMI)
  • Conformità alle specifiche e alle certificazioni ferroviarie
  • Sfruttamento di soluzioni di armadi standard per consentire una consegna più rapida ed economie di scala per contenere i costi su tutte le piattaforme applicative

SOLUZIONE

Il team nVent SCHROFF ha sfruttato la propria competenza tecnica per specificare armadi e sottorack standard certificati per il settore ferroviario in grado di ospitare le seguenti applicazioni, installate sia a terra sulla piattaforma che a bordo del materiale rotabile:

  • Tracciamento preciso della posizione
  • Comunicazione dei dati dei passeggeri
  • Soluzioni di gestione della sicurezza migliorate

Il progetto ha beneficiato dell'offerta di prodotti modulari e del processo di assemblaggio flessibile di nVent SCHROFF. Gli accessori noti del portafoglio standard di nVent e l'esperienza nel settore ferroviario hanno aiutato l'OEM a passare dall'ideazione alla consegna in un lasso di tempo complesso.

DETTAGLI DEL PROGETTO

  • Località: Europa
  • Tipo di sistema: Sistemi di sicurezza e informazione passeggeri per stazioni ferroviarie
  • Tecnologia: armadi e sottorack nVent SCHROFF
  • Certificazioni ferroviarie: CENELEC EN 50125-3, AREMA 11.5.1, EN 61000-5-7, EN45545-2, fino a IP55
  • Oggetto del contratto: Progettazione meccanica e assemblaggio

Scarica il PDF del case study