Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
Copyright: Polytec, only use with Case Study

Custodia da tavolo per l'analisi delle vibrazioni senza contatto

Sistema di test per l'analisi ad alta precisione delle vibrazioni senza contatto di microstrutture utilizzando oggetti di test industriali di grandi dimensioni.

Il problema

La custodia doveva essere prodotta conformemente al design del prodotto specificato dal cliente, con un pannello anteriore inclinato per migliorarne l'usabilità. Allo stesso tempo, l'intera custodia doveva essere facile da smontare in modo da consentire a un tecnico dell'assistenza di accedere rapidamente al suo interno. Inoltre, la custodia doveva avere una schermatura EMC per mantenere i campi elettrici e/o magnetici lontani dai componenti elettronici sensibili del sistema. La custodia doveva infine essere portabile e dotata di un concetto di raffreddamento completo.

Soluzione

Al fine di ridurre i costi di sviluppo di una custodia non standard, nVent ha sfruttato il concetto di custodia Interscale flessibile. Questo concetto offre già un design collaudato e approvato, per garantire la schermatura EMC, utilizzando uno speciale interblocco dei pannelli. Essendo chiusa con sole quattro viti, la custodia è facile da montare e smontare. Due viti per fissare il supporto del display e due per il coperchio. Il pannello anteriore è stato progettato con i colori del marchio del cliente, utilizzando la verniciatura a polvere e metodi di stampa digitale. Per mantenere freddo il sistema, nVent ha consigliato il raffreddamento attivo mediante l'installazione di ventole.

201901_VibroFlex-Connect_VFX-F-110_l.jpg

Scarica il case study