Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
Seismic Racks, MIL Cabinet, Ruggedized Electronics Cabinets

Case study - Settore aerospaziale commerciale

Il cliente in questo case study è uno dei più grandi fornitori al mondo di prodotti per il settore aerospaziale e della difesa, con sede centrale in Carolina del Nord. Opera nei settori dell'aviazione commerciale e d'affari, militare e della difesa, elicotteri, spaziale e delle comunicazioni di rete. Questo cliente si è rivolto a nVent SCHROFF perché aveva bisogno di un armadio sicuro per un cliente governativo.

Problema

Data la necessità di un armadio sicuro per un cliente governativo con requisiti specifici in termini di dimensioni, raffreddamento e altre caratteristiche, nVent SCHROFF è stata in grado di offrire diverse soluzioni alle sfide affrontate dal cliente durante tutta la durata del progetto:

  • nVent SCHROFF ha offerto una serie iniziale di soluzioni personalizzate per soddisfare le esigenze immediate del cliente.
  • Dopo l'accettazione e l'implementazione della configurazione iniziale, sono state utilizzate diverse varianti della struttura di base finale in programmi simili.
  • nVent SCHROFF ha persino modificato un armadio durante il processo di costruzione per soddisfare un requisito identificato dal cliente dopo l'ordine.

Soluzione

nVent SCHROFF non solo è stata in grado di creare quella configurazione personalizzata all'interno dell'armadio Varistar esistente, ma ha anche potuto soddisfare altre personalizzazioni necessarie all'armadio. Il team di progettazione ha fornito una serie di soluzioni alle esigenze del cliente e ha tenuto sotto controllo i requisiti in continua evoluzione, garantendo al contempo tempi di consegna e costi superiori rispetto ad altri fornitori che erano stati coinvolti per gli stessi componenti. Ciò ha consentito a nVent SCHROFF di fornire al cliente la migliore configurazione, il miglior costo e il miglior tempo di ciclo possibile.

Dettagli progetto:

Località: America del Nord

Settore: Avionica commerciale

Tecnologia: Armadio Varistar

Campo di applicazione dei prodotti: Armadio da 19" con telaio in acciaio

Data/periodo: 2019