Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Rack Safety Plus

Rack Safety Plus

Unità di distribuzione dell'alimentazione da 48,26 cm con interruttore di arresto di emergenza

Presentazione delle nuove unità Rack Safety Plus (RSP) ad alta potenza progettate per applicazioni esigenti. Ora disponibili nelle versioni trifase da 32 A e 63 A

L'unità di distribuzione dell'alimentazione Rack Safety Plus 3U da 48,26 cm fornisce alimentazione CA e CC a dispositivi elettrici o elettronici, e funge da interruttore centrale con funzione di arresto di emergenza.
Siamo orgogliosi di presentare l'ultima evoluzione della nostra serie Rack Safety Plus (RSP), ora con i modelli trifase ad alta potenza da 32 a e 63 A. Progettate per soddisfare le rigorose esigenze degli ambienti ad alte prestazioni, queste nuove versioni offrono una migliore gestione della potenza, sicurezza avanzata e protezione affidabile per le apparecchiature mission-critical.


RSP New Configurator NEW.png
RSP 2025

Flessibile

  • Design modulare con 300 mila diverse opzioni di modifica.
  • Ampia esperienza in progetti personalizzati.
  • Includete tutte le funzioni necessarie in un unico sistema.

Certificato

  • Certificazione CE e UL, anche per le modifiche.
  • Test di gestione termica e test EMC
  • Il relè di sicurezza soddisfa i requisiti EN 60947-5-1 e EN 60204-1 nelle applicazioni con pulsante per l'arresto di emergenza.

Pronto all'uso

  • Configuratore online per modificare l'unità in 5 minuti.
  • Qualsiasi modifica basata sulla piattaforma standard viene consegnata entro 3 settimane.
  • Certificato e testato per l'integrazione immediata nelle applicazioni dei clienti.

OFFERTA DI PRODOTTI MODULARI RACK SAFETY PLUS

Il Rack Safety Plus di nVent consente di modificare una PDU con l'arresto di emergenza, senza doversi preoccupare di lunghi tempi di consegna e costi di progetto elevati.

Scegliete tra diverse configurazioni standard o configurate la vostra unità sulla base di componenti modulari standard.

Configurazione di esempio:

L'unità di distribuzione dell'alimentazione Rack Safety Plus 3U da 48,26 cm, fornisce alimentazione CA e CC a dispositivi elettrici o elettronici, come interruttore centrale con funzione di arresto di emergenza.

  • Ingresso di rete trifase 400 V, monofase 230 V con fusibili di rete, monofase 120 V CA (fase-neutro) o monofase 208/240 V CA (fase-fase o fase-neutro)
  • Uscite CA con diversi tipi di connettori Schuko, C13, C19, NEMA 5-15R ecc., commutabili con interruttore ON/OFF
  • Uscite CA permanenti (manutenzione)
  • Tutte le uscite sono protette da interruttori automatici
  • La funzione di arresto di emergenza soddisfa i requisiti delle norme EN 60947-5-1 e EN 60204-1 ed è a prova di atti vandalici
  • Scegli una configurazione standard o crea rapidamente e facilmente una configurazione personalizzata a partire da componenti predefiniti.

Configuratore di prodotti

Il modo più rapido per sviluppare una PDU, incluse le funzioni di sicurezza di emergenza.

CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO RACK SAFETY PLUS

A seconda dell'infrastruttura in uso, è possibile scegliere la potenza in ingresso e in uscita e altre caratteristiche, come un limitatore di sovratensione o un filtro EMC.

Tabella di confronto delle offerte standard


Numero articolo21270-00121270-00321270-00521270-01021270-01121270-01221270-03221270-06321272-00121272-00221272-00321272-004

Immagini

(fronte e retro)

PDU con arresto di emergenza, unità di distribuzione dell'alimentazione, PDU personalizzata, rack pduPDU con arresto di emergenza, unità di distribuzione dell'alimentazione, PDU personalizzata, rack pduPDU con arresto di emergenza, unità di distribuzione dell'alimentazione, PDU personalizzata, rack pduPDU con arresto di emergenza, unità di distribuzione dell'alimentazione, PDU personalizzata, rack pduPDU con arresto di emergenza, unità di distribuzione dell'alimentazione, PDU personalizzata, rack pduPDU con arresto di emergenza, unità di distribuzione dell'alimentazione, PDU personalizzata, rack pduPDU con arresto di emergenza, unità di distribuzione dell'alimentazione, PDU personalizzata, rack pdu
Ingresso di alimentazione

Trifase

400 V CA

Monofase

230 V CA

Monofase

230 V CA

Monofase, 16 A,

230 V CA

Monofase, 16 A,

230 V CA

Trifase, 16 A,

400 V CA

Trifase, 32 A,

400 V CA

Trifase, 63 A,

400 V CA

Monofase

208/240 V CA

Monofase

120 V CA

Monofase

208/240 V CA

Monofase

120 V CA

Connettore di alimentazioneIEC 60309 3L+N+PE, 6hIEC 60320-C20IEC 60309 L+N+PE, 6hIEC 60309 L+N+PE, 6hIEC 60320-C20Cavo, 2,5 m, estremità apertaIEC 60309
L+N+PE, 6h
IEC 60309
L+N+PE, 6h
Cavo da 2,5 m con spina NEMA L6, 30 A.Cavo da 2,5 m con spina NEMA L5, 30 ACavo da 2,5 m con terminali liberi, 15 ACavo da 2,5 m con spina NEMA 5, 15 A
Filtro EMCSìNoNoNoNoNoNoNoSìSìNoNo
Scaricatore di sovratensioniSìNoSìSìNoNoSìNoSìSìNoNo

Corrente di spunto

Limitatore

SìNoNoSìNoNoNoNoNoNoNoNo
RCDSìSìSìSìSìSìSìSìNoNoNoNo

Interruttore automatico

Copertura

SìNoSìSìNoNoSìSìNoNoNoNo
Presa di servizio

Fronte: Schuko

Retro: C13

Fronte: C13Fronte: SchukoFronte: C13NoNo

Fronte: C13

Retro: C13

Retro: C13

Fronte: C13

Retro: C13

Fronte: Nema 5-15R

Retro: Nema 5-15R

Fronte: C13Fronte: Nema 5-15R
Prese CA

12x C13,

3x C19

12x C13,

3x C19

6x Schuko

12x C13,

6x C13

12x C13,

3x Schuko

12x C13,

Blocco 6x C13

3x C19,
1x IEC 60309, 16 A

12x C13,

1x IEC 60309, 32 A

8x C13,

4x C19

4x Nema 5-15R,

4x NEMA 5-20R

6x C13 con serratura4x Nema 5-15R
24 V CC OUT350 W / No / NoNo / No / NoNo / No / NoNo / No / NoNo / No / NoNo / No / No350 W / 54 W / 32 WNo / No / No350 W / No / No350 W / No / NoNo / No / NoNo / No / No
RegioneEuropaEuropaEuropaEuropaEuropaEuropaEuropaEuropaAmerica del NordAmerica del NordAmerica del NordAmerica del Nord
Visualizza l'offerta standard
Visualizza il configuratore di prodotto

AMBITI DI APPLICAZIONE


SCHROFF-3DR-N1287350-RackSafetyPlus-UKEN.tif

Il Rack Safety Plus di nVent è l'ideale per banchi di prova da 48,26 cm in campi quali:

  • Apparecchiature di prova e ispezione
  • Controllo e monitoraggio dei sistemi
  • Prova e sviluppo di prototipi
  • Simulazione in tempo reale
  • Unità di alimentazione ad alta corrente e alta tensione
  • Test del gruppo motopropulsore dei veicoli elettrici
  • Test hardware-in-the-loop
  • Sistema di prova del gruppo motopropulsore
  • Simulatore di carico per veicoli elettrici
  • Armadio di prova per apparecchiature a batteria
  • Apparecchiature di prova dell'alimentazione
Rack Safety Plus: Power Distribution Unit with Emergency Stop

Play

Risorse

Manuale d'uso

Visualizza tutti i dettagli tecnici

Scarica

Report del test/Certificazione

È possibile scaricare la documentazione su richiesta

Contattaci

Schede di vendita

Panoramica del rack Safety Plus



DOWNLOAD: Versione UE | Versione USA

Comunicato stampa

Soluzione plug-and-play con certificazione UL

Maggiori informazioni

Articolo

Rack Safety Plus: articolo ad alta potenza

Maggiori informazioni