Kit unità a innesto per PMC, cromato, schermato (tessile) con manico
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Kit unità a innesto per PMC, cromato, schermato (tessile) con manico
Pannello frontale a U con fessura per PMC. Schermabile per guarnizione EMC in tessuto.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Conforme a IEEE P1386, scheda mezzanino PCI
- Per moduli singoli da 69,0 x 76,5 mm o doppi da 139,0 x 76,5 mm
- Per moduli mezzanie i/o definiti standard che si collegano alle schede portanti
- PMC = scheda mezzanino PCI
- FPGA = Field Programmable Gate Array
- Pannello frontale con profilo a U 3 U, 4 CV, con guarnizione in tessuto
- Schermatura EMC per pannello frontale e rivestimenti per forature pannello frontale
Specifiche
Schermatura EMC
Sì
Materiale
Alluminio
Tipo di prodotto
Pannello frontale
Larghezza rack
4HP
Tipo
Pannello frontale con maniglia (PIU)
Catalogo
Rapporto di collaudo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.