Guida con fissaggio connettore DIN
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Guida con fissaggio connettore DIN
La guida di tipo standard con fissaggio del connettore consente all'utente di agganciare i connettori DIN (EN 60603-2 (DIN 41612)) direttamente sulle guide. Applicabile solo con schede Euroboard di dimensioni 100 x 160 mm e 100 x 220 mm. Adatto per RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO ed EuropacPRO.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Montaggio semplice ed economico dei connettori tramite collegamenti a scatto in alternativa alle guide z o orizzontali con guida z integrata
- Per formato Euroboard singolo 100 x 160 mm o 100 x 220 mm; non adatto per formato Euroboard doppio
- Guida in plastica, monopezzo, rossa, per scanalature larghe 2 mm
- Può essere agganciato alle guide orizzontali in alluminio estruso
- Può essere agganciato in una piastra dello spessore di 1,5 mm
- Temperatura di conservazione: Da -40 °C ... 130 °C.
Specifiche
Colore
Rosso
Materiale
Polibutilene tereftalato
Famiglia di prodotti
EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Tipo di prodotto
Binario di guida
Tipo
Standard con connettore DIN
Funziona con
Rack secondari; Custodie; Telaio
Catalogo
Documento di disegno
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.