Kit sottorack EuropacPRO da 19" per backplane, pesante, schermato
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Kit sottorack EuropacPRO da 19" per backplane, pesante, schermato
Sottorack schermato EMC per il montaggio su backplane, versione pesante con pannelli laterali saldati in tox.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Portamoduli con pannello laterale tipo H ("Heavy"), staffa da 19" fissata saldamente al pannello laterale (saldato a freddo)
- Sono disponibili modifiche quali ritagli, finiture o dimensioni diverse
- Fornito in confezione piatta salvaspazio
- Struttura in alluminio
- Guida orizzontale tipo "Heavy"
- Guida orizzontale posteriore per il montaggio su backplane con striscia isolante
- EMC di circa 40 dB a 1 GHz, 30 dB a 2 GHz, presupponendo che la parte anteriore sia coperta da pannelli frontali schermati, test in conformità alla norma VG 95373 parte 15
- Dimensioni interne ed esterne in conformità a: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1
- Testato per urti e vibrazioni in base agli standard tedeschi "Bahn" BN 411002, BN 411003
- IP 20, in conformità alla norma IEC 60529
Specifiche
Schermatura EMC
Sì
Finitura
Anodizzato; Passivato
Materiale
Alluminio
Tipo di prodotto
Rack secondario/Telaio
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Rapporto di collaudo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.