Rack Safety Plus, 3 U, 400 V CA, CEE
L'unità nVent SCHROFF rack Safety Plus è un'unità di distribuzione dell'alimentazione da 19" utilizzata per fornire l'alimentazione di rete CA ai dispositivi elettrici o elettronici come interruttore di alimentazione centrale. Inoltre, è dotato di una funzione di arresto di emergenza.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Item(s) Delivered
Compatible Items
Distributori nella tua zona
Caratteristiche
- Unità di distribuzione dell'alimentazione da 3 U con funzione di arresto di emergenza
- Fornisce l'alimentazione di rete CA ai dispositivi elettrici o elettronici come interruttore di alimentazione centrale
- Ingresso di rete trifase da 400 V o monofase da 230 V con fusibili di rete
- Uscite c.a. con diversi tipi di connettore, attivate tramite interruttore ON/OFF
- Uscite CA permanenti (assistenza)
- Tutte le uscite sono protette da interruttori automatici
- La funzione di arresto di emergenza soddisfa i requisiti EN 60947-5-1 ed EN 60204-1 ed è a prova di atti vandalici
- È possibile collegare al sistema un pulsante di arresto di emergenza esterno aggiuntivo
Specifiche
Attributi del prodotto
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descrizione | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 1 | Interruttore principale | 1 | |
| 2 | Interruttore ON/OFF per uscite commutate | 1 | |
| 3 | Coperchio trasparente per interruttori automatici | 1 | |
| 4 | Interruttore di circuito RCD | 1 | |
| 5 | Interruttori automatici | 7 | |
| 6 | Pulsante di arresto di emergenza | 1 | |
| 7 | Conduttore di massa | 1 | |
| 8 | LED di monitoraggio fase/errori | 1 | |
| 9 | Uscita di servizio 230 V c.a. 10 A, Schuko | 1 | |
| 10 | Uscita di servizio 230 V c.a. 10 A, C13 | 1 | |
| 11 | Uscite di alimentazione commutata IEC-60320 C13, 230 V CA 10 A. | 12 | |
| 12 | Uscite di alimentazione commutate IEC-60320 C19, 230 V c.a. 16 A. | 3 | |
| 13 | Fusibili di rete T16 A 250 V. | 3 | |
| 14 | Ingresso arresto di emergenza e uscita stato | 1 | |
| 15 | Uscita 24 V CC, commutata | 1 | |
| 16 | Input panel: IEC 60309 3L+N+PE, 6h, 400 Y/230 V 3~ 50/60 Hz 16 A | 1 |
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.