Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Card-Lok con retroazione positiva

Card-Lok con retroazione positiva

Card-Lok con retroazione positiva

per una manutenzione 2o livello affidabile

In ambienti difficili, è fondamentale accedere ai componenti elettronici vitali. Sebbene i Card-Lok siano importanti per garantire la sicurezza dei sistemi VPX robusti, i modelli standard possono rimanere bloccati nel telaio.

Il design dei Card-Lok con retroazione positiva di nVent SCHROFF evita i problemi di aderenza garantendo la rimozione della parte nel 2o livello e migliorando allo stesso tempo la forza di serraggio e la dissipazione del calore dei Card-Lok standard.

Design to protect electronics physically and thermally

Manutenzione di 2o livello facile

  • Il meccanismo a retroazione positiva elimina l'aderenza, consentendo una rimozione affidabile
  • Sostituzione delle linee 260, 265 e 280 di Calmark&Birtcher
  • Soddisfa i requisiti VITA 46, 48.2, 48.4, 48.5, 48.8 e SOSA
Made and tested to meet MIL Standards

Forza di chiusura/gestione termica

  • Soddisfa i requisiti avanzati per la dissipazione del calore e la resistenza agli urti e alle vibrazioni
  • La retroazione positiva del morsetto con pellicola chimica d'oro ha mostrato una forza di serraggio a 204,11 kg, 2,4 volte superiore rispetto all'articolo Card Lok standard
  • La resistenza termica del materiale chimico d'oro è stata misurata a 1,22 °C/W, pari al 45% in meno rispetto all'articolo Card Lok standard.

Custom Off the Shelf (COTS)

Personalizzabile

  • COTS standard o prodotti modificati per soddisfare i requisiti applicativi
  • Ottimizzazione per i requisiti SWaP
  • Accesso al team tecnico nVent SCHROFF altamente specializzato

 

Risorse

SCHROFF-DS-N02264-NPDPositiveRetraction-Series260PRCardLock-EN-2408-web

Scheda tecnica

Card-Lok serie 260PR

Scarica
SCHROFF-DS-N02264-NPDPositiveRetraction-Series260PRCardLock-EN-2408-web

Scheda tecnica

Card-Lok serie 265PR

Scarica
SCHROFF-DS-N02264-NPDPositiveRetraction-Series260PRCardLock-EN-2408-web

Scheda tecnica

Card-Lok serie 280PR

Scarica
Positive Retraction Card-Lok
Card-Lok con retroazione positiva

Tecnologia progettata per fornire una manutenzione affidabile di secondo livello

Scarica il nostro white paper

 

Contattaci

Per maggiori informazioni sulla nostra offerta Card Lok con retroazione positiva COTS, contatta lo specialista di prodotto.