Panoramica degli armadi

Varistar CP MIL Hero banner
CASE ROBUSTI e MILITARI VARISTAR CP

Collegamento e protezione di componenti elettronici sensibili ad alte prestazioni negli ambienti più difficili

Maggiori informazioni

Elettronica e armadi di controllo

Protezione e ottimizzazione delle apparecchiature

Migliora i tuoi progetti di ingegneria con i robusti armadietti elettronici per interni ed esterni di nVent SCHROFF.

Progettati per offrire versatilità, durata e facilità d'uso, i nostri armadi offrono protezione e prestazioni senza pari per i componenti elettronici, semplificando la configurazione come mai prima d'ora.

Il nostro processo semplificato offre un'ampia gamma di opzioni standard che possono essere facilmente configurate online, rendendo più semplice e veloce trovare esattamente ciò di cui avete bisogno.

Varistar CP Rugged Enclosures (English)

Play

Design robusto per ogni ambiente

I nostri armadi sono progettati per l'uso in ambienti interni ed esterni, offrendo un'eccellente protezione contro umidità, polvere e variazioni di temperatura.

Sistemi modulari flessibili

Sia che stiate organizzando i componenti o ampliando la vostra configurazione, i nostri armadi offrono la flessibilità necessaria ai tecnici meccanici.

05 Gestione termica

Evitate il surriscaldamento e garantite prestazioni ottimali con le nostre soluzioni avanzate di gestione termica

Certificazioni di settore

Certificazioni di settore per controllo di qualità

Certificazioni di sicurezza e prestazioni, inclusa la conformità UL, IEC e RoHS.




Linee di prodotti per armadi

Indoor Steel Cabinets

Armadio in acciaio per interni

Per applicazioni robuste e ad alta densità.

Vantaggi chiave

  • Sistemi di gestione termica avanzati
  • Configurazioni flessibili di ripiani modulari per diverse apparecchiature

Caratteristiche chiave

  • Protezione contro polvere e acqua (da IP20 a IP55)
  • Opzioni di raffreddamento dalle ventole ai refrigeratori aria-acqua da 40 kW
  • Resistenza agli urti, alle vibrazioni e alle onde sismiche
  • Schermatura a radiofrequenza/elettromagnetica (RFI/EMI) leader del settore

    Esplora i prodottiConfigura

Indoor Aluminium Cabinet

Armadio in alluminio per interni

Per applicazioni di laboratorio e di test e misurazione.

Vantaggi chiave

  • Design salvaspazio per la massima efficienza
  • Robusto ma leggero per una facile mobilità
  • Combina funzionalità e fascino estetico

Caratteristiche chiave

  • Telaio da 48,26 cm con elementi di rivestimento posizionati internamente
  • Montanti visibili con scanalatura a T per montare gli accessori sul telaio
  • Ampia gamma di rotelle disponibili

Esplora i prodottiConfigura

Outdoor Cabinet

Armadio per esterni

Per applicazioni all'aperto nei settori delle telecomunicazioni, degli ambienti industriali e dello stoccaggio di energia e ferroviario.

Vantaggi chiave

  • Protegge le apparecchiature sensibili da polvere, umidità e temperature estreme.
  • Offre flessibilità di progettazione e configurazione per un'integrazione perfetta.

Caratteristiche chiave

  • Struttura a doppia parete: Migliora l'integrità strutturale e fornisce un isolamento superiore dalle fluttuazioni di temperatura.
  • Struttura a parete singola: Ideale per applicazioni leggere e facile installazione.
SCHROFF-WBNR-N02829-CABINETSProducts4-EN_2.jpg

Armadio con montaggio a parete

Per interni o esterni. Utilizzato nei settori ferroviario, delle telecomunicazioni o in vari ambienti industriali.

Vantaggi chiave

  • Adattabile a varie esigenze di installazione, per una maggiore flessibilità.
  • Progettato per durare all'aperto, garantisce prestazioni durature.
  • Dimensioni standard e capacità di integrazione.

Caratteristiche chiave

  • La struttura resistente è realizzata in acciaio inox AISI 304L
  • La protezione IP66 offre un'eccellente resistenza alla polvere e all'acqua, in conformità agli standard NEMA e IK10.

Indoor Novastar

Indoor Varistar CP

Doppia parete per esterni

Parete singola per esterni

Supporto a parete

Applicazioni

Ufficio/laboratorio

Ufficio/laboratorio/industriale/robusto

Industriale/robusto/esterno

Industriale/robusto/esterno

Industriale/robusto/esterno

Livello di personalizzazione

Basso - Medio

Alto

Alto

Basso - Medio

Alto

Caratteristiche chiave

Alluminio pressofuso/struttura estrusa

CRS - struttura saldata

CRS - struttura saldata

CRS - struttura saldata

CRS - struttura saldata

Capacità massima di trasporto del carico

Fino a 400 kg

Fino a 1600 kg

Fino a 400 kg

Fino a 400 kg

Fino a 400 kg

Opzione EMC

No

Spec. Mik

No

No

No

No

Terremoto // GR-63-CORE Zone 4

No

No

No

Visualizza prodotto

Visualizza prodotto

Visualizza prodotto

Visualizza prodotto

Visualizza prodotto




Novità e risorse

Cabinets Page-News-Telecom

Armadio per esterni per infrastrutture critiche di telecomunicazione

Maggiori informazioni
Cabinets Page-News-Varistar

Armadio di raffreddamento aria/liquido

Maggiori informazioni
Cabinets Page-News-Varistar Exploded

Piattaforma modulare Varistar CP

Maggiori informazioni
Cabinets Page-News-Varistar CP MIL

Armadio Varistar CP MIL

Maggiori informazioni



Prodotti attivi

nVent SCHROFF RACK INTEGRATED COOLER - VARISTAR LHX+

Play

Varistar CP MIL Cabinet EN

Play

nVent SCHROFF Varistar CP Server Rack

Play

Varistar CP Rugged Enclosures (English)

Play

Mission-Critical Telecom Cabinets

Play

Shaped for Tomorrow’s Energy: House, Protect, and Cool Battery Energy Storage Systems

Play


 

Contatto

Non sapete da dove iniziare? Per qualsiasi esigenza relativa alla progettazione, al prodotto e al servizio, contattate uno dei nostri esperti oggi stesso.