Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Cooling AI-Driven Defense Systems

BWR Images
Approfondimenti
INTELLIGENZA ARTIFICIALE, veicoli autonomi e sfida termica: Perché il raffreddamento avanzato è mission-critical per la difesa

Introduzione

La rapida adozione dell'intelligenza artificiale (IA) e delle tecnologie dei veicoli autonomi sta trasformando le operazioni di difesa negli Stati Uniti e nell'Europa occidentale.

Dalle piattaforme di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR) abilitate all'intelligenza artificiale agli esploratori robotici di terra e ai centri di comando avanzati, i militari stanno sfruttando l'intelligenza artificiale per identificare le minacce, pilotare veicoli senza equipaggio e analizzare i processi in modo più rapido che mai.

Tuttavia, questo salto di funzionalità comporta una sfida significativa: Gestire il calore intenso generato dai processori ad alte prestazioni e dai sistemi basati sull'intelligenza artificiale.

Fighter jet parked on an aircraft carrier deck

Il ruolo crescente dell'intelligenza artificiale nei veicoli aerei senza equipaggio (UAV) della difesa

I militari moderni stanno investendo pesantemente in UAV avanzati. Si prevede che il mercato mondiale degli UAV militari crescerà da 13,9 miliardi di dollari nel 2024 a 25,6 miliardi di dollari entro il 2034, con un CAGR del 6,3%. Questi droni sono sempre più autonomi, elaborano video, identificano target e tracciano percorsi in modo indipendente. Per raggiungere questo obiettivo, si affidano a potenti processori integrati integrati in telai leggeri. Un'efficace gestione termica è essenziale: Il surriscaldamento può mettere in pericolo un drone e compromettere le missioni.

Veicoli di terra autonomi i veicoli di terra

senza equipaggio (UGV), dai robot da combattimento ai camion di rifornimento senza conducente, sono anche dotati di IA per la navigazione, il rilevamento delle minacce e il processo decisionale. Questi veicoli operano in ambienti difficili, quali polvere, fango, urti e temperature estreme, rendendo fondamentali soluzioni di raffreddamento robuste. Se i processori si surriscaldano, i veicoli rischiano malfunzionamenti o prestazioni di intelligenza artificiale ridotte, compromettendo l'affidabilità.

Comando e controllo guidati DALL'IA

I sistemi di comando e controllo (C2) si stanno evolvendo grazie a piattaforme basate sull'intelligenza artificiale che analizzano i dati dei sensori, supportano il processo decisionale e automatizzano la gestione delle battaglie. I moderni centri operativi implementano ora rack di server con accelerazione GPU per l'analisi in tempo reale. Questi sistemi si surriscaldano e, senza raffreddamento avanzato, aumenta il rischio di guasti termici, minacciando l'affidabilità del campo di battaglia.

La rivoluzione dell'edge computing

I progressi nelle GPU e nei SoC (System-on-Chip) hanno consentito l'esecuzione degli algoritmi di intelligenza artificiale su dispositivi compatti e implementabili sul campo. L'edge computing (elaborazione dei dati vicino a dove sono raccolti) riduce la latenza e aumenta la resilienza, ma significa anche che droni, serbatoi e nodi di comando di avanzamento devono gestire il proprio calore. Molte piattaforme militari di intelligenza artificiale operano continuamente a carichi elevati, esponendo eventuali punti deboli nei sistemi di raffreddamento.

Perché aggiornare i sistemi di raffreddamento per uso militare è essenziale

l'aumento dell'intelligenza artificiale e delle piattaforme autonome ha superato le soluzioni di raffreddamento esistenti. I moderni sistemi di difesa non devono solo dissipare più calore, ma anche resistere a urti, vibrazioni, polvere, umidità e temperature estreme. nVent SCHROFF affronta queste sfide con una gamma di soluzioni di gestione termica:

  • Sistemi raffreddati a conduzione VPX: Trasferimento efficiente del calore dall'elettronica ad alta potenza, ideale per alloggiamenti di elettronica UAV e UGV compatti.
  • Armadi MIL Varistar CP e rack a bordo scheda: Armadi robusti, conformi alle specifiche MIL, progettati per veicoli aerei, navali o terrestri, con funzioni avanzate di dissipazione del calore.
  • Calmark e Birtcher VITA Extractor e Card Loks: Miglioramento del contatto scheda-telaio per una conduzione termica affidabile nei sistemi integrati.
  • Soluzioni di raffreddamento a liquido: I sistemi ibridi di raffreddamento a liquido gestiscono fino a 45 kW per rack, offrendo un raffreddamento scalabile e ad alta efficienza per l'evoluzione dell'hardware ai.

nVent SCHROFF fornisce inoltre servizi di progettazione termica, tra cui simulazione, prototipazione e integrazione CAD, per convalidare le prestazioni in anticipo, ridurre l'incertezza e accelerare l'implementazione.

Conclusione

Poiché l'intelligenza artificiale e i veicoli autonomi diventano fondamentali per le operazioni di difesa, le soluzioni termiche avanzate sono essenziali per garantire un funzionamento affidabile delle innovazioni. Aggiornando proattivamente i sistemi di raffreddamento, le organizzazioni della difesa possono garantire che le loro tecnologie mission-critical rimangano fredde, resilienti e pronte per le sfide future.