Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch

Produktinnovationen

Product Innovations Hero Banner
Innovationen
Produktinnovationen

Produktinnovationen

Optimierung von Innovationen. Schutz kritischer Technologie.

Unterstützen Sie Ihre innovative Technologie mit einem zuverlässigen, langfristigen Partner für Gehäusetechnologie, Stromversorgung und Wärmemanagement.

4U LHX card banner

4U LHX Air-to-Liquid Heat Exchanger

The 4U LHX delivers up to 7.5 kW of cooling capacity in a space-saving 4U design, enabling higher rack densities without compromising reliability. Designed for easy integration into standard 19" cabinets, it combines efficient thermal management, intelligent monitoring, and retrofit-friendly deployment to help keep high-performance electronics operating at their best.

Learn More
4U LHX card banner

Smart DCDU

Smart DCDU provides intelligently managed -48V DC power for mission-critical communications. With real-time monitoring, remote access, and preventive maintenance features, it helps reduce downtime, improve operational efficiency, and keep essential infrastructure running securely and reliably.

Learn More
Easy Swap LFT - Card

Easy Swap LFT

Der Easy Swap Liquid Flow-Through (LFT) integriert leistungsstarke Flüssigkeitskühlung in standardmäßige 3U-Eurocard-Umgebungen – ohne dabei die Modularität zu beeinträchtigen. Entwickelt für Ingenieure, die mit hochverdichteter Elektronik arbeiten, ermöglicht er eine präzise thermische Regelung in Anwendungen, bei denen die Grenzen der Zwangsluftkühlung erreicht sind.

Mehr erfahren
Liquid Flow Through Modules Innovations Banner

Verbesserter Positive Retraction Card-Lok für zuverlässige Wartung

Das innovative Konstruktion des Positive Retraction Card-Lok von nVent SCHROFF gewährleistet zuverlässigen Zugang zu wichtigen elektronischen Komponenten in rauen Umgebungen, verhindert Fehler aufgrund von Haftreibung und verbessert die Klemmkraft und Wärmeableitung für eine effiziente Wartung der zweiten Ebene von widerstandsfähigen VPX-Systemen.

Mehr erfahren
PR Card-lok-Innovations banner

Enhanced Positive Retraction Card-Lok for Reliable Maintenance

nVent SCHROFF's innovative positive retraction Card-Lok design ensures reliable access to vital electronics in rugged environments, preventing stiction failures and enhancing clamping force and heat dissipation for efficient 2nd level maintenance of ruggedized VPX systems.

Learn More
nVent SCHROFF Varistar CP MIL card image

Robuste 19"-Schränke für militärische Elektronik

Die Serie Varistar CP MIL von nVent SCHROFF, die auf mehr als 60 Jahre Entwicklungsexpertise zurückblicken kann, bietet COTS-Schränke (commercial off the shelf, kommerzielle Serienfertigungen), die entwickelt wurden, um moderne militärische Elektronik in den rauesten Umgebungen zu schützen, über fortschrittliche Kühlung und anpassbare Optionen verfügen und so die strengen MIL-Standards erfüllen.

Mehr erfahren
Advanced EMC Subrack

Moderner EMV-Baugruppenträger

In der heutigen, sich schnell entwickelnden Bahnumgebung, in die Technologien der nächsten Generation wie CBTC, 5G und KI-gestützte Systeme integriert sind, sind die Anforderungen an einen effektiven Schutz vor elektromagnetischen Störungen komplexer denn je. Unsere EMV-Schutzlösung begegnet diesem Problem mit einer Gehäusekonstruktion, die die Abschirmung von elektromagnetischen Störungen bei 40 GHz um bis zu 160 % verbessert.

Mehr erfahren
RatiopacPRO Style 444x274

Design von Desktop-Gehäusen

Unternehmen für Messtechnik und Simulation in aller Welt möchten, dass ihre Desktop-Gehäuse ihre Markenwerte und ihre Identität widerspiegeln. Die herkömmliche Anpassung ist jedoch in der Regel zeitaufwändig und unflexibel. RatiopacPRO Style ermöglicht eine völlig neue Anpassung von Desktop-Gehäusen, da es Designpotential freisetzt und eine unverwechselbare Formgebung ermöglicht.

Mehr erfahren
Varistar CP 444x274

Varistar CP Schrank

Die Varistar CP Plattform von nVent SCHROFF ist ein modulares Schranksystem, das für hohe Traglast, verbessertes Kabelmanagement, verbesserte Sicherheit und effektive Kühlung optimiert ist. Sie bietet Flexibilität und individuelle Anpassung für verschiedene Anwendungen.

Mehr erfahren
Rack Safety Plus 444x274

PDU mit Sicherheitsfunktionen

Die Rack Safety Plus PDU von nVent SCHROFF ist ideal für 19"-Elektronikschränke und automatisierte Prüfsysteme. Sie sorgt für die Hauptstromverteilung und entspricht den Sicherheitsnormen EN 60947-5-1 und EN 60204. Sie können sich für Standardkonfigurationen entscheiden oder mit dem Online-Konfigurator von nVent eine eigene Konfiguration erstellen.

Mehr erfahren

Kontakt

Unsicher, wo Sie anfangen sollen? Wenn Sie Fragen zu Konstruktion, Produkten und Dienstleistungen haben, wenden Sie sich noch heute an unsere Fachleute.