Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch

Streckenseitig im Außenbereich

Streckenseitig im Außenbereich

Für die Signal- und Kommunikationstechnik ist die in Schränken für den Außenbereich geschützte Elektronik von entscheidender Bedeutung für die Sicherheit im Schienenverkehr. nVent SCHROFF Schränke für den Außenbereich bieten doppelte Sicherheit: außen geschützt vor Vandalismus und innen gekühlt mit einem Klimagerät, damit die Elektronik im Gehäuse den rauen Umgebungsbedingungen gemäß EN 50125-3 und EN 60529 standhält.

Produktportfolio – vibrations- und vandalismusbeständig

Outdoor electronics cabinet

UNIBODY | Doppelwandig

  • Einfach und kostenoptimiert
  • Kommunikationstechnik in Bahnhöfen
  • Stationsinformationen
  • Überwachungssysteme
  • Stromversorgung und Signalverteilung
Zum Produktkatalog
outdoor electronics cabinets

MODULAR | Doppelwandig

  • Signalanwendungen
  • Kommunikationsbasierte Zugsteuerung
  • Schienenkontrolle
  • Achsenzählsystem
  • Radtemperaturerkennung
  • Ineinandergreifend
  • Bahnübergang
Zum Produktkatalog
Outdoor electronics cabinet

COMLINE | Einwandig

  • Der preisgünstige Schrank für den Außenbereich
  • Mast-, Wand- und Bodenmontage des Gehäuses
  • z. B. für Funkkommunikation
Zum Produktkatalog
Wall Mount Enclosures

IP66 | Gehäuse für die Wand- oder Mastmontage

Zum Produktkatalog
small form factor cases, rugged enclosure, breadboard case

IP65 | IP-Pro Alu EMV-Gehäusefamilie

Zum Produktkatalog
Climate Control Product News, Product News created for EU Distributors

Klimaanlagen

Zum Produktkatalog

Ausgelegt für die schwierigsten Betriebsbedingungen

70507586_XXL.jpg

VIELSEITIG.

Schränke für den Außenbereich von nVent SCHROFF, die in verschiedensten Umgebungen eingesetzt werden, unterstützen ETCS- und CBTC-Systeme.

Die vielseitige Outdoor Cabinet Plattform wurde mit dem Fokus auf einfache Installation und Wartung entwickelt. Diese Plattform bietet individuelle Funktionen, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind, sodass sie den Lebenszyklus Ihrer Anwendung verlängern, Sicherheit und Zuverlässigkeit gewährleisten und die Gesamtbetriebskosten (TCO) während der gesamten Lebensdauer Ihrer Anwendung minimieren.

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT.

Der modulare Schrank für den Außenbereich sorgt für einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb empfindlicher Elektronik im Außenbereichen. Die standardisierten Komponenten basieren auf IEC 61969.

Der modulare Schrank für den Außenbereich wurde speziell nach relevanten Bahnzertifizierungen entwickelt, geprüft und zertifiziert, was ihn zur idealen Lösung für streckenseitige Anwendungen macht.

Zertifizierte Qualität – modularer Schrank für den Außenbereich

Design Verification Testing_Horizontal.webp

IEC 61969-3 und EN 50125-3

Schutz vor Umwelteinflüssen

EN 50125-3

Schock und Vibration (1–3 m Abstand vom Gleis)

EN 60529

Berührungsschutz bis IP55

IEC 61587-2 und IEC 61969-3

Erdbebenfestigkeit bis zur seismischen Bellcore-Zone 4

EN 50125-1/-3

Windwiderstand (180 km/h)

EN 1627 und EN 1630

Schutz vor Vandalismus

IEC 61969-2

Koordinationsmaße

IEC 60068-2-75, IEC 62262 und IK 10

Schlag-/Hammertest

Rundum beeindruckend

outdoor modular cabinet

Der neu entwickelte Outdoor Modular Cabinet erfüllt nicht nur die einschlägigen Bahnzertifizierungen, sondern bietet auch weitere funktionelle Vorteile:

  • Optionen für das Wärmemanagement: doppelwandiger Aufbau mit direkter aktiver Lüfterkühlung mit PWM-Steuerung und Thermostat oder Kühlung durch Klimagerät
  • Leichte, korrosionsbeständige und robuste Aluminiumkonstruktion mit integrierten Eckverstärkungen für strukturelle Integrität
  • Neu gestaltete Verkleidungsteile, Scharniere und Schlösser bieten erhöhten Schutz vor Vandalismus
  • Flexible Abmessungen und umfangreiches Zubehör, auch kompatibel mit 19"-Schrankkomponenten
  • Zugang zum Schrank von allen Seiten für eine einfache Wartung
Zum Produktkatalog

Produktportfolio – robust, funktional und zertifiziert

outdoor unibody, outdoor electronics cabinets

Unibody

  • Innengehäuse mit abnehmbarer Außenverkleidung
  • Rahmen aus Aluminium
  • Schrank für den Außenbereich mit guter Ausstattung
  • Zur Wand- oder Mastmontage
  • Zugang zum Schrank von vorne
  • Doppelwandige Aluminiumverkleidung
  • Kühlung durch natürliche Konvektion, Lüfter oder Wärmetauscher
Mehr erfahren
Outdoor Modular, outdoor electronics cabinets

Modular

  • Speziell für streckenseitige Bahnanwendungen zertifiziert
  • Aluminiumprofilrahmen
  • Abnehmbare, doppelwandige Verkleidung
  • Flexibel in Design und Abmessungen
  • Für hohe thermische Anforderungen
  • Zugang zum Schrank von allen Seiten
Mehr erfahren
outdoor comline, outdoor electronics cabinets

Comline

  • Für vielfältige Anwendungen in Industrie, Transport und Kommunikation
  • Leichter Aluminiumkörper
  • Einwandiger Schrank
  • Zugang zum Schrank von vorne und hinten
Mehr erfahren

Konfiguratoren und Dienstleistungen

Outdoor Electronics Cabinet Configurator

Konfigurator für Schränke für den Außenbereich

Online-Konfigurator zur Unterstützung bei der Suche nach der richtigen Schranklösung für den Außenbereich

Beginnen Sie Ihren Entwurf

Testberichte

Wir prüfen unsere Produkte unter extremen Umwelteinflüssen, z. B. bei hohen Temperaturunterschieden und Vibrationen.

Mehr erfahren

Dienstleistungen

Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Ihnen dabei helfen können, Produkte schneller auf den Markt zu bringen, die länger laufen.

Mehr erfahren

Fallstudien und Referenzprojekte

Enclosures for train station security

Sicherheit am Bahnhof und Fahrgastinformationssysteme

Umsetzung eines Station Information & Security System (SISS) mit dem neuesten Stand der Technik.

Mehr erfahren
railway trackside, railway system

Gewährleistung eines autonomen Zugbetriebs

Ermöglichung eines führerlosen Zugbetriebs – selbst bei extremen Temperaturen

Mehr erfahren
rail infrastructure

Erkennung von Radprofilschäden

Verkürzung der Wartungszeiten von Mechanik und Elektronik bei Eisenbahnfahrzeugen durch vorbeugende Wartung.

Mehr erfahren

Nützliche Ressourcen

Rail-Snippet-SSH-Outdoor-EN_324x200.png

Flyer

Modularer Schrank für den Außenbereich

Herunterladen
Rail-Snippet-BRO-Rail-Technology-EN-39601922.png

Broschüre

Überblick über die Bahntechnik

Herunterladen

SEHEN SIE SICH DAS VOLLSTÄNDIGE BAHNPORTFOLIO AN

Railway Solutions

Lösungen für die Bahntechnik

Übersicht

Mehr erfahren
TRACKSIDE SHELTER

Streckenseitiger Schutzraum

Anwendungen

Mehr erfahren
On Board Rolling Stock

In Zug und Schienenfahrzeugen

Anwendungen

Mehr erfahren
Technical Room

Technikraum

Anwendungen

Mehr erfahren
AdobeStock_93955082.png

Eisenbahntunnel

Anwendungen

Mehr erfahren

KONTAKT UND VERTRIEB

Kontakt

Unsicher, wo Sie anfangen sollen?

Wenn Sie an einer Zusammenarbeit mit uns interessiert sind, dann schreiben Sie uns bitte eine Nachricht. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören!

Kontakt

ANSPRECHPARTNER VOR ORT

Sie sind auf der Suche nach unseren Produkten in Ihrer Nähe?

Nutzen Sie unseren Standortplaner für weltweite Vertriebsniederlassungen, um schnell eine nVent SCHROFF Niederlassung in Ihrer Nähe zu finden.

Vertriebspartner finden