Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch

Zugangsnetzwerk

Zugangsnetzwerk

ZUVERLÄSSIGKEIT FÜR ZUGANGSNETZE

Unabhängig davon, ob das Zugangsnetz komplett aus Glasfaser (fiber-to-the-home, FTTH) besteht oder aus einer Mischung aus Glasfaser und Kupfer (fiber-to-the-curb (FTTC), fiber-to-the building (FTTB)), die Anforderungen an den Betrieb und die Wartung verändern sich erheblich im Vergleich zum traditionellen Zugang auf DSL-Basis (digital subscriber loop). Gleichzeitig erwartet man, dass der Wartungsaufwand insbesondere im Glasfasernetzwerk reduziert wird, da dies als weitaus zuverlässiger betrachtet wird als Kupfer.

  • Mobiles Netzwerk, 4G/5G
  • Festnetzwerk, FTTx
  • Drahtloses lokales Netzwerk (Wireless Local Area Network, WLAN)
  • Verteilte Antennensysteme (Distributed Antenna Systems, DAS)
  • Gebäudeintegrierte Lösungen (In-Building Solutions, IBS)
  • Transport-Netzwerk

PRODUKTPORTFOLIO

Moderne Produktplattformen für alle Teile des Netzwerks.

Unsere breite Palette standardisierter Produkte ist eine ausgezeichnete Basis für Modifikationen und kundenspezifische Lösungen, die schnell und kostengünstig umgesetzt werden können. Unsere Produkte entsprechen den EMV- und Niederspannungsrichtlinien der EU und den RoHS-Richtlinien, viele auch den UL-, MIL-, NEBS-, Bellcore- und Telcordia-Normen. Dies senkt Ihre Ausgaben für Konstruktion, Verifizierung und Prüfungen auf ein Minimum. Das Resultat: Sie sind wesentlich schneller und kostengünstiger am Markt.

  • Das Zugangsnetzwerk ist das Netzwerk oder der Teil eines Telekommunikationsnetzwerks, der dem Benutzer den Zugang zum Telekommunikationsdienst ermöglicht.
  • Ein Zugangsnetzwerk überträgt Signale an alle Router eines Netzwerks, einschließlich Edge-Router. Edge-Router, manchmal auch Endsysteme genannt, sind Computer oder Server, die die Netzwerkkommunikation ermöglichen. Ein Netzwerk, das jeden Router oder Server, der einen Internetzugang benötigt, miteinander verbindet, nennt man Zugangsnetzwerk. Im Gegensatz dazu wird der Begriff Kernnetzwerk in der Regel für den Hauptrechner eines Netzwerks verwendet, z. B. für die Hardware, die den Hauptknotenpunkt eines Internetdienstanbieters bildet.
  • Zugangsnetzwerke unterscheiden sich nur geringfügig von Funkzugangsnetzwerken, wenn es um die Beschreibung der Internet-Konnektivität geht. Funkzugangsnetzwerke bestehen aus Funkgeräten und Antennen, Knotenpunkten (oder Zellen) und Kupfer- oder Glasfaserkabeln. Das Konzept ist ähnlich, aber die Funkzugangsnetzwerke werden für die mobile Kommunikation und Mobilfunkgeräte verwendet.
Outdoor electronics cabinet

Unibody: einfach und kostenoptimiert

  • Schrank für den Außenbereich mit guter Ausstattung
  • Aluminium
  • Doppelwandig: kostenoptimiertes Innengehäuse mit abnehmbarer Außenverkleidung
  • Geeignet für Wand-, Mast- oder Bodenmontage
  • Unterschiedliche Verriegelungssysteme
ZUM PRODUKTKATALOG
outdoor electronics cabinets

Modular: extrem flexibel

  • High-End-Schrank für den Außenbereich
  • Aluminiumprofilrahmen
  • Abnehmbare, doppelwandige Verkleidung für einfachen Zugang von allen Seiten
  • Flexibel in Design und Abmessungen
  • Für hohe thermische Anforderungen
  • Unterschiedliche Verriegelungssysteme
ZUM PRODUKTKATALOG
Outdoor electronics cabinet

Comline: der einwandige Schrank

  • Der preisgünstige Schrank für den Außenbereich
  • Einwandig, leichter Aluminiumkörper
  • Thermische Lösungen verfügbar
  • Geeignet für Wand-, Mast- oder Bodenmontage
  • Unterschiedliche Verriegelungssysteme
PRODUKTE DURCHSUCHEN
Outdoor Modular Double Wall Cabinet

Elektronikschränke für den Außenbereich

  • Aluminiumschränke außen mit Stahlblech (anderes Material nach Zweck)
  • Zertifiziert für Eisenbahnen und Telekommunikation
  • Innovatives thermisches Management
  • IP55, vandalismussicher (RC2), feuerfest, schock- und vibrationsgeprüft
  • Erdbeben- und hurrikansicher
ZUM PRODUKTKATALOG
Small Form Factor Cases, breadboard case, board enclosure

Gehäuse mit kleinem Formfaktor

  • Interscale – das flexibelste Blechgehäuse von nVent SCHROFF mit integrierter EMV-Schirmung
  • Minipac – praktisches und robustes kleines Gehäuse zur Aufnahme von standardisierten und nicht standardisierten Leiterplatten. Verwendbar als Desktop-Gehäuse oder zur Wandmontage
ZUM PRODUKTKATALOG
EuropacPRO Subrack

19"-Baugruppenträger und 19"-Einschub

nVent SCHROFF 19"-Baugruppenträger und 19"-Einschübe bieten eine flexible Plattform für Anwendungen in vielen verschiedenen Industiebereichen wie Militär-, Telekommunikations-, Bahn- und Messtechnik. Mit einem breiten Standardportfolio, das auf einer modularen Plattform aufbaut, ermöglichen Baugruppenträger und 19"-Gehäuse ein hohes Maß an Designflexibilität, um Anwendungsanforderungen wie Schock und Vibration oder EMV-Abschirmung zu erfüllen.

ZUM PRODUKTKATALOG

Konfiguratoren und Dienstleistungen

Testberichte

Wir prüfen unsere Produkte unter extremen Umwelteinflüssen, z. B. bei hohen Temperaturunterschieden und Vibrationen.

Mehr erfahren

Anfrageformular für Schränke für den Außenbereich

Online-Anfrageformular mit vorgewählten Konfigurationen

BEGINNEN SIE IHREN ENTWURF

Nützliche Ressourcen

nVent SCHROFF enclosure and cabinet solutions for ICT

Play

Modularer Schrank für den Außenbereich – Produktflyer

SCHROFF-IMG-SP-Outdoor-Modular-Telecom-EN-2010.jpg
Herunterladen

Modularer Schrank für den Außenbereich – Katalog

Outdoor_Catalog_Cover.jpg
Herunterladen

Kontakt

Unsicher, wo Sie anfangen sollen? Wenn Sie Fragen zu Design, Produkten und Dienstleistungen haben, wenden Sie sich noch heute an unsere Expert*innen.