Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch

Status der Produktlebensdauer

Status der Produktlebensdauer

Wir möchten es Ihnen einfacher machen, die richtige nVent HOFFMAN-Lösung für Ihre Anwendung zu finden. Daher wird unser Produktportfolio von uns immer weiter verbessert und optimiert.

Wir sind bestrebt, Produktwechsel so nahtlos wie möglich zu gestalten, indem wir eng mit den Kunden zusammenarbeiten, um die erforderlichen Informationen, Ressourcen und Support bereitzustellen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an unseren Kundendienst.

Für noch mehr Komfort werden die folgenden Symbole auf unseren Produktseiten angezeigt:

Phase-out

Der Artikel wird sukzessive aus dem Sortiment genommen und ist demnächst nicht mehr erhältlich. Informationen zum Zeitplan finden Sie beim jeweiligen Produkt; in der Regel nicht für neue Spezifikationen und Designs empfohlen.

Obsolete.png

Dieser Artikel ist nicht länger verfügbar. Informationen zum empfohlenen Ersatz finden Sie beim jeweiligen Produkt.

nVent Virtual World

Status der Produktlebensdauer nach Jahren


Auslaufprodukte: 2025

PRODUKTFAMILIE

UMFANG

PRODUKT-/VERKAUFSINFORMATIONEN

EMPFOHLENER ERSATZ

DATUM DER LETZTEN BESTELLUNG

AUSLAUFTERMIN

eurorack cabinet without doors
EURORACKALLE
04_PDFDownload-Icon-Red
NOVASTAR30. September 202531. Dezember 2025
Varistar IP 55 Cabinet With Glass Front Door
VARISTARALLE
04_PDFDownload-Icon-Red
VARISTAR CP31. August 202531. Dezember 2025
vme based systems
VME8 HE, 21 Slots
04_PDFDownload-Icon-Red
Kontaktieren Sie unsere Experten31. Dezember 202531. März 2026
advancedtca 300 40
ATCAALLE
04_PDFDownload-Icon-Red
Kontaktieren Sie unsere Experten30. September 202531. Dezember 2025
Epcase 19" Wall Mount Cabinet
EPCASEALLE
04_PDFDownload-Icon-Red
NICHT31. Juli 202531. Dezember 2025

Auslaufprodukte: 2024

PRODUKTFAMILIE

UMFANG

PRODUKT-/VERKAUFSINFORMATIONEN

EMPFOHLENER ERSATZ

DATUM DER LETZTEN BESTELLUNG

AUSLAUFTERMIN

varistar lhx 3 cabinet watercooled
LHX3ALLE
04_PDFDownload-Icon-Red
LHX+ 528. Februar 202430. April 2024
plug in unit
PIU mit Griff Typ 1ALLE
04_PDFDownload-Icon-Red
PIU1. September 202431. Oktober 2024
tip up carrying handle
COMPAC AufstellgriffALLE
04_PDFDownload-Icon-Red
Wenden Sie sich an unsere Experten31. Oktober 20241. Dezember 2024
19 ac dc switch mode psus
Netzteil 48 V DCALLE
04_PDFDownload-Icon-Red
Wenden Sie sich an unsere Experten1. November 20231. Dezember 2023